EPIC® MH Gigabit Modul

混合式安装,确保电缆的高柔性。如使用在机器和系统工程领域,可用于打印机械和滑块技术

EPIC® MH Gigabit Modul

  • 模块化连接器系统,适配市场标准
  • 用于高达10GBit/s的以太网数据速率的万兆模块,符合Cat. 7

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 轨道 风能

PROFINET

物料编号 产品描述 插针类型 Slots 个数 / 包装单位
EPIC® MH Gigabit Kit
44423291
EPIC® MHS Gigabit Kit small 1 1
44423292
EPIC® MHB Gigabit Kit small 1 1
44423326
EPIC® MHS Gigabit Kit medium 1 1
44423327
EPIC® MHB Gigabit Kit medium 1 1
EPIC® MH Gigabit 绝缘本体
44423276
EPIC® MHS Gigabit 1 10
44423277
EPIC® MHB Gigabit 1 10
EPIC® MH Gigabit 插针
44423278
EPIC® MHS Gigabit PIN - 10
44423279
EPIC® MHS Gigabit PIN + GND - 10
44423280
EPIC® MHB Gigabit PIN - 10
44423281
EPIC® MHB Gigabit PIN + GND - 10
EPIC® MH Gigabit 电缆夹
44423282
EPIC® MH Clamp 5 - 7 mm - - 10
44423283
EPIC® MH Clamp 7 - 10 mm - - 10
44423284
EPIC® MH Clamp 10 - 12 mm - - 10

优势

  • 千兆模块,全面屏蔽,4 对芯线,与 Cat.7 铜缆相结合实现高达 10 Gbit/s(根据 IEEE 802.3an)的传输速率
  • EPIC® MH 系统适配市场标准
  • 一个插头中组合多种不同功能,可保证高度的灵活性
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

应用范围

  • 工业机械和设备工程
  • 工业4.0应用
  • 机器人工业
  • 可再生能源
  • 用于轨道交通 / 机车工程

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-描述: 模块连接器

额定电压 V

  • 50

额定脉冲电压

  • 0,8 kV

额定电流 A

  • 5

可燃性

  • UL94 V-0

插针数量

  • 8

材料

  • PA 聚酰胺
  • 锌压铸件

循环机械操作

  • 500

温度范围

  • -40°C 至 +125°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。