EPIC® MH LWL Modul LC

混合式安装,确保电缆的高柔性。如使用在机器和系统工程领域,可用于打印机械和滑块技术

.

  • LWL 模块用于容纳模块中的 6 个已组装 LWL LC 连接器
  • 模块化连接器系统,适配市场标准

PROFINET EtherNetIP

物料编号 产品描述 插针类型 操作插针数量 Slots 个数 / 包装单位
44423340
EPIC® MHS 6 LWL LC 6 1 1
44423341
EPIC® MHB 6 LWL LC 6 1 1

优势

  • LWL 模块用于容纳模块中的 6 个已组装 LWL LC 连接器
  • 对 LWL 数据传输不产生 EMC 影响
  • EPIC® MH LWL 模块可以市场标准插接
  • 模块内集成的连接件(套管)用于直接连接和精确定位连接
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

应用范围

  • 机械工程
  • 可再生能源
  • 检验工具
  • 现场设备安装工程
  • 用于轨道交通 / 机车工程

可燃性

  • UL94 V-0

插针数量

  • 6

材料

  • PA 聚酰胺

循环机械操作

  • 500

温度范围

  • -40°C 至 +120°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。