EPIC® MH Potential set

通过在一个连接器中使用任意组合的插入件实现高柔性

用于 EPIC® MH 多框架的电位补偿弹簧

用于 EPIC® MH 多框架的电位补偿弹簧

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 轨道 风能

物料编号 产品描述 插针类型 个数 / 包装单位
44423265
EPIC® MHS Potential Set 20
44423275
EPIC® MHB Potential Set 20

优势

  • 用于 EPIC® MH 多框架的电位补偿弹簧
  • 用于 EPIC® MH 总线模块
  • 针对 EPIC® MH BUS 模块可使用两个弹簧

应用范围

  • 机械工程
  • 机器人工业
  • 现场设备安装工程
  • 可再生能源
  • 用于轨道交通 / 机车工程

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 类别描述:工业连接器插针

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000796
  • ETIM 6.0 类别描述:工业连接器插针

温度范围

  • -40°C 至 +125°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。