EPIC® 对接框架

控制柜安装系统可成套或以单个组件的形式提供(用于电缆连接器的上部、用于 DIN 导轨安装的下部)。

  • 控制柜的安装系统
  • 用于浮动安装式固定插入件
物料编号 产品描述 类型 个数 / 包装单位
44429440
H-B 6 DF 各含 4 枚固定螺丝 2
44429441
H-B 10 DF 各含 4 枚固定螺丝 2
44429442
H-B 16 DF 各含 4 枚固定螺丝 2
44429443
H-B 24 DF 各含 4 枚固定螺丝 2

应用范围

  • 控制柜集成厂家
  • 风力发电场

产品特性

  • 每组 VPE 的供货范围:2 个框架,附 8 个螺丝
  • 适配框架的特制螺丝
  • x 和 y 轴上的插入范围:+ - 1.5mm

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
  • ETIM 5.0 类型描述:工业连接器的接触插针托架

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC002312
  • ETIM 6.0 类别描述:工业连接器插芯托架

材料

  • 对接框架:不锈钢
    螺丝:镀锌钢

循环机械操作

  • 500

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。