EPIC® QUICK & EASY 安装系统

控制柜安装系统可成套或以单个组件的形式提供(用于电缆连接器的上部、用于 DIN 导轨安装的下部)。

控制柜的安装系统

物料编号 产品描述 材料 类型 个数 / 包装单位
快速简易套装
10027000
EPIC® H-B 6 Q+E Set PC聚碳酸脂 齐全,用于插芯尺寸 H - B 6 1
10027100
EPIC® H-B 10 Q+E Set PC聚碳酸脂 齐全,用于插芯尺寸 H - B 10 1
10027200
EPIC® H-B 16 Q+E Set PC聚碳酸脂 齐全,用于插芯尺寸 H - B 16 1
10027300
EPIC® H-B 24 Q+E Set PC聚碳酸脂 齐全,用于插芯尺寸 H - B 24 1
快速简易操作顶部零件
10027410
EPIC® H-B 6 Q+E 上部 PC聚碳酸脂 用于插芯尺寸 H-B 6 10
10027510
EPIC® H-B 10 Q+E 上部 PC聚碳酸脂 用于插芯尺寸 H - B 10 10
10027610
EPIC® H-B 16 Q+E 上部 PC聚碳酸脂 用于插芯尺寸 H-B 16 10
10027710
EPIC® H-B 24 Q+E 上部 PC聚碳酸脂 用于插芯尺寸 H-B 24 10
快速简易安装底部零件
10027810
EPIC® H-B 6-24 快速简易 下部 PC聚碳酸脂 用于插芯尺寸 H-B 6-24 10

应用范围

  • 控制柜集成厂家

产品特性

  • 适用于 DIN 支承轨道插针装配,符合 DIN N 50022
  • 作为整体部件或单独部件使用 (电缆连接器的顶部元件或安装于 DIN 支承轨道上的底部元件)
  • 罩壳 H-B 6,H-B 10,H-B 16,H-B 24 内有快速简易顶部件。不同插类型插针的匹配尺寸(插针数量)已被列在连接器罩壳的说明中。(H-B 6 ..H-B 24)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
  • ETIM 5.0 类型描述:工业连接器的接触插针托架

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC002312
  • ETIM 6.0 类别描述:工业连接器插芯托架

可燃性

  • UL94 V-0

循环机械操作

  • 50

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。