The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
您的浏览器似乎禁用了JavaScript
为了获得我们网站上的最佳体验,请确保在浏览器中打开Javascript
批量询价
跳到内容
登录/注册
客服电话:021-64400833
邮箱:
eshop.cn.lks@lapp.com
网上下单,不限金额,尽享免费配送
切换导航
我的购物车
对比产品
菜单
产品
电缆和电线
动力和控制电缆
用于标准应用的电缆
无卤电缆
用于恶劣工作环境的电缆
伺服和电机电缆
拖链电缆
机器人和扭转电缆
螺旋电缆
特定行业使用的电缆
用于电梯和传送带技术的电缆
耐温电缆
单芯线
基础设施电缆
数据线
低频数据线
电话电缆
同轴电缆
现场总线电缆
以太网电缆
光缆
线束
已组装的动力和控制电缆
伺服线束
控制电缆线束
充电电缆线束
动力电缆线束
预制数据线
以太网跳线
光缆组件
传感器-执行器线束
现场总线线束
网络和分布组件
传感器执行器和现场总线分配
用于传感器执行器和现场总线的分线盒
用于传感器执行器和现场总线的Y型分配器
现场总线I/O模块
以太网分配
以太网交换机
Gateways
NAT/ Firewall & Router
以太网I/O模块
光纤SFP收发模块
Etherline套件
Industrial Wireless
Wireless Modem
无线接入点
监控解决方案
以太网监控
传感器/执行器和现场总线监控
连接和控制监控
光缆分线
熔接盒
Top-hat 导轨适配器
传感器
距离与站点传感器
压力传感器
位置传感器
Vision
Photoelectric Sensors - LED
Photoelectric Sensors - laser
Distance Sensors
Colour, Contrast,luminescence sensors
Photoelectric forks sensors
Inductive, Ultrasonic, Capacitive sensors
温度传感器
连接器
矩形连接器
矩形连接器插芯
矩形连接器罩壳
矩形连接器插针
矩形连接器模块化系统
矩形连接器套件
用于矩形连接器的工具
矩形连接器的配件和备件
圆形连接器
电源连接器
信号连接器
Powerlock单极连接器
圆形连接器插针
用于圆形连接器的工具
圆形连接器的配件和备件
数据连接器
电缆耦合器
以太网连接器
光缆连接器
传感器执行器&现场总线连接器
媒体转换器
太阳能连接器
太阳能连接器
Splitter
太阳能连接器的配件和工具
工业连接器的工具
工业连接器的压接工具
工业连接器的拆卸工具
软管夹套
单进线口系统
塑料电缆夹套
黄铜电缆夹套
不锈钢电缆夹套
多进线口系统
未组装的电缆
已组装的电缆
电缆夹套的工具和配件
锁紧螺母
密封件/防尘元件
盲塞
压力补偿元件
缩径器
扩径器
电缆夹套的适配器
密封圈/垫片
装配工具
接地套管
电缆管道
软管夹套的中间连接件
Add-Ons
压紧螺栓
电缆保护和导向系统
塑料电缆保护软管系统
简易塑料保护软管
带塑料螺旋条的塑料保护软管
带有螺旋弹簧钢丝的塑料保护软管
编织软管
用于简易塑料软管的夹套
用于带塑料螺旋条的塑料保护软管的夹套
用于带螺旋弹簧钢丝的塑料保护软管夹套
简易塑料保护软管的附件
平行波纹电缆保护软管系统
平行波纹保护软管
可重新密封的保护软管
平行波纹保护软管的夹套
用于可重新密封的保护软管的夹套
平行波纹保护软管的配件
金属电缆保护软管系统
带联锁结构的保护软管
带联锁结构和编织的保护软管
双重联锁结构的保护软管
用于带联锁结构保护软管的夹套
用于带联锁结构和编织护套的保护软管的夹套
用于带双重联锁结构的保护软管的夹套
金属保护软管的配件
带双重联锁结构的保护软管的配件
带护套的金属电缆保护软管系统
带薄壁护套的金属软管
带厚壁护套的金属软管
夹套,用于带薄壁护套的金属软管
夹套,用于带厚壁护套的金属软管
带薄壁护套的金属软管的配件
带厚壁护套的金属软管的配件
用于特殊用途的电缆保护软管系统
热保护
卫生设计(食品和饮料技术)
E-KIT (E-Mobility)
电缆保护软管的工具和配件
支架
电缆保护软管的中间连接件
电缆保护软管的工具
老虎钳
气动软管
简易气动软管
标识系统
电缆与单芯线标识
定制标签
手动“现场”标识
激光打印标签
热敏打印标签
零件标识
定制标签
手动“现场”标识
激光打印标签
热敏打印标签
安全标识
警示标志
禁止标志
强制性标志
打印机和软件
Software
热敏打印机
电子标签打印机
打印机配件
色带
色带
标识系统的工具和配件
手动压印机
压印钢带
切割和冲孔工具
记号笔
工具和配件
电气连接材料
导体终端套管
电缆端子
面板连接器
EMC 产品和接地产品
屏蔽连接器
铜丝编织层
屏蔽带
接地帶
EMC 屏蔽夹
绝缘软管和热缩软管产品
绝缘带
绝缘软管
收缩软管
密封帽和分支套管
热风枪
电缆捆扎解决方案
塑料缠绕带
电缆捆扎
电缆扎带和配件
电缆扎带
电缆扎带底座
电缆扎带的工具
电缆滑车系统
C型轨道的电缆滑车系统
I 型导轨的电缆滑车系统
钢丝电缆滑车系统
标准罩壳
工业机箱
壁挂式控制柜
落地式控制柜
开关设备和延长臂
控制柜的装配系统
其它
电缆楔形夹
工具
剥皮和剥线工具
压接工具
拆卸和紧固工具
切割工具和夹钳
安装工具
配件
适配器
覆盖和保护
紧固材料
锁扣
编码元件
密封件
电气连接材料
定位销
控制柜结构
螺栓
光缆的工具和配件
抛光配件
熔接配件
光纤剥皮工具
清洁剂
组装工具
测量装置
电缆管理系统
电缆管道
紧固夹
物流产品
开卷解决方案
电缆卷筒放卷机
线盘小推车
单芯线解决方案
单芯线小推车
单芯线(收纳)车配件
品牌
ÖLFLEX® 动力控制电缆
UNITRONIC® 数据通讯系统
ETHERLINE® 用于以太网技术的数据传输系统
HITRONIC® 光纤数据传输系统
EPIC® 工业连接器
SKINTOP® 电缆夹套
SILVYN® 电缆保护软管系统和电缆传输系统
FLEXIMARK® 电缆标识系统
行业、解决方案及应用案例
行业
能源行业
风能行业
太阳能/光伏行业
汽车/新能源汽车行业
新能源汽车行业
食品饮料行业
机器人行业
自动化行业
轨道交通行业
机械设备行业
舞台照明行业
解决方案
ÖLFLEX® CONNECT 线束加工系统解决方案
工业通信解决方案
成功案例
成功案例
服务
新闻中心
公司新闻
产品资讯
缆普客户杂志
关于缆普
缆普集团
缆普集团世界分布
联系我们
联系缆普
账户
首页
产品
连接器
连接器
查看为
网格
列表
1
-
20
项,共
2538
项
排序
位置
商品名称
SKU
单价
库存数量
设定升序
EPIC® CRIMP DIES FOR D=1.6/2.5MM M-C.
¥2,776.68/PC
物料编号:11147100
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
加入购物车
添加到收藏夹
添加对比
EPIC® SOLAR Tool CSC Die 6mm²
¥4,280.44/PC
物料编号:44428993
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
加入购物车
添加到收藏夹
添加对比
EPIC® SOLAR Tool Die 2.5, 4, 6mm²
¥2,492.70/PC
物料编号:44428995
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
加入购物车
添加到收藏夹
添加对比
POWERLOCK CRIMP DIE C240NEW
¥4,354.07/PC
物料编号:44420340
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
加入购物车
添加到收藏夹
添加对比
POWERLOCK CRIMP DIE C240
¥5,857.95/PC
物料编号:44420336
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
加入购物车
添加到收藏夹
添加对比
POWERLOCK CRIMP DIE C185
¥3,856.75/PC
物料编号:44420335
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
加入购物车
添加到收藏夹
添加对比
POWERLOCK CRIMP DIE C150
¥4,031.54/PC
物料编号:44420334
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
加入购物车
添加到收藏夹
添加对比
POWERLOCK CRIMP DIE C120
¥4,031.54/PC
物料编号:44420333
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
加入购物车
添加到收藏夹
添加对比
POWERLOCK CRIMP DIE C95
¥3,914.14/PC
物料编号:44420332
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
加入购物车
添加到收藏夹
添加对比
POWERLOCK CRIMP DIE C70
¥4,031.54/PC
物料编号:44420331
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
加入购物车
添加到收藏夹
添加对比
POWERLOCK CRIMP DIE C50
¥3,914.14/PC
物料编号:44420330
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
加入购物车
添加到收藏夹
添加对比
POWERLOCK CRIMP DIE C35
¥3,736.08/PC
物料编号:44420338
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
加入购物车
添加到收藏夹
添加对比
TOOL DIE MC 10.0 machined 70mm²
¥3,945.07/PC
物料编号:44424039
含税
暂时缺货
缺货
添加到收藏夹
添加对比
TOOL DIE MC 10.0 machined 50mm²
¥3,945.07/PC
物料编号:44424038
含税
暂时缺货
缺货
添加到收藏夹
添加对比
Modular MC TOOL DIE D=6.0/35sqmm
¥3,945.07/PC
物料编号:44424027
含税
暂时缺货
缺货
添加到收藏夹
添加对比
Modular MC TOOL DIE D=6.0/25sqmm
¥3,945.07/PC
物料编号:44424026
含税
暂时缺货
缺货
添加到收藏夹
添加对比
Modular MC TOOL DIE D=6.0/16sqmm
¥3,945.07/PC
物料编号:44424025
含税
暂时缺货
缺货
添加到收藏夹
添加对比
EPIC® TOOL DIE D=3.6 16sqmm
¥3,345.62/PC
物料编号:11147111
含税
暂时缺货
缺货
添加到收藏夹
添加对比
EPIC® SOLAR TOOL DIE 4, 6, 10 mm² TUEV
¥2,473.08/PC
物料编号:44428266
含税
暂时缺货
缺货
添加到收藏夹
添加对比
EPIC® SOLAR Tool CSC Die 4mm²
¥4,280.44/PC
物料编号:44428992
含税
暂时缺货
缺货
添加到收藏夹
添加对比
页面
您当前正在月度页
1
页面
2
页面
3
页面
4
页面
5
...
页面
127
页面
下一步
展现
20
50
100
每一页
Get a Quote for
客户姓名
客户邮箱
电话号码
留言
提交
选购
购物选择
产品系列
EPIC® Collar
8
项
EPIC® DATA M12-RJ45
2
项
EPIC® DATA SPE-6 PCB F
1
项
EPIC® H-B 16 T
1
项
EPIC® H-Q 4/2
4
项
EPIC® H-Q TG
1
项
EPIC® H-Q TS
1
项
EPIC® POWER M12E Screw termination
2
项
EPIC® POWER M12F Screw termination
2
项
EPIC® POWER M12K Screw termination
2
项
EPIC® POWER M12S Screw termination
4
项
EPIC® POWER M12T Screw termination
2
项
EPIC® POWERLOCK A1 S - Australia/New Zealand colorcode
2
项
EPIC® POWERLOCK A6 S - Australia/New Zealand colorcode
2
项
EPIC® POWERLOCK D6 S - Australia/New Zealand colorcode
2
项
EPIC® POWERLOCK F6 S - Australia/New Zealand colorcode
2
项
EPIC® SENSOR M12A Screw termination
12
项
EPIC® SENSOR M12A Solder termination
2
项
EPIC® SENSOR M12B Screw termination
4
项
EPIC® SOLAR 4 GEN2 Assembly tool
1
项
EPIC® SOLAR 4 GEN2 Contacts
2
项
EPIC® SOLAR 4 GEN2 F
3
项
EPIC® SOLAR 4 GEN2 M
3
项
EPIC® SOLAR 4 GEN2 Splitter
2
项
GOF Adapter ST-SC
2
项
GOF connector FC
2
项
Connector RJ45 CAT.5 Stewart SS37
1
项
Connector RJ45 CAT.5e Hirose TM11
1
项
Connector RJ45 CAT.6 Hirose TM21
1
项
Connector RJ45 Cat.6A Hirose TM31
6
项
Data Binder LSA+
1
项
EPIC H-B 16 SDR-LB
2
项
EPIC H-Q 4mm contacts
6
项
EPIC H-Q 7
4
项
EPIC MH 6.0 mm contacts
6
项
EPIC SOLAR 4 Splitter
2
项
EPIC SOLAR® 4 F
4
项
EPIC® ASC 10.0mm contacts
2
项
EPIC® Adapter plates for 1 D-Sub insert
4
项
EPIC® Adapter plates for 2 D-Sub inserts
3
项
EPIC® Coding parts
5
项
EPIC® Cover plates
5
项
EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68
2
项
EPIC® DATA CAN CCR
1
项
EPIC® DATA CAN M12/M12
1
项
EPIC® DATA CAN M12T
1
项
EPIC® DATA CAN Sub-D
3
项
EPIC® DATA CAN Sub-D PRO
2
项
EPIC® DATA CAN TR M12
1
项
EPIC® DATA CCR FA
1
项
EPIC® DATA FFC-LC-Connector
6
项
EPIC® DATA FFC-SC-Connector
6
项
EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6A
2
项
EPIC® DATA M12D
4
项
EPIC® DATA M12X
6
项
EPIC® DATA PB M12
4
项
EPIC® DATA PB M12/M12
1
项
EPIC® DATA PB Sub-D
8
项
EPIC® DATA PB Sub-D FC
5
项
EPIC® DATA PB Sub-D PRO
6
项
EPIC® DATA PB TR M12
2
项
EPIC® DATA RJ45
15
项
EPIC® DATA RJ45 Plug Cat.5e FM45 field m.
1
项
EPIC® DATA RJ45F Cat.6A
2
项
EPIC® DATA SPE-6 FA M CS1
1
项
EPIC® Docking frame
4
项
EPIC® Flat gaskets for housings H-A und H-B
10
项
EPIC® H-A 3
2
项
EPIC® H-A 3 AG
2
项
EPIC® H-A 3 AGS
4
项
EPIC® H-A 3 AGSV
9
项
EPIC® H-A 3 Kits Thermoplastic
6
项
EPIC® H-A 3 Kits metal
6
项
EPIC® H-A 3 MAG
1
项
EPIC® H-A 3 MAGD
3
项
EPIC® H-A 3 MEG
1
项
EPIC® H-A 3 MEGS
1
项
EPIC® H-A 3 MTG
7
项
EPIC® H-A 3 MTGB
4
项
EPIC® H-A 3 MTS
5
项
EPIC® H-A 3 TG
8
项
EPIC® H-A 3 TGB
8
项
EPIC® H-A 3 TS
6
项
EPIC® H-A 4
2
项
EPIC® H-A 4 Kits metal
6
项
EPIC® H-A 4 Kits thermoplastic
6
项
EPIC® H-A 10
4
项
EPIC® H-A 10 AD-LB
1
项
EPIC® H-A 10 AG-LB
1
项
EPIC® H-A 10 Kits
5
项
EPIC® H-A 10 SDR-LB
4
项
EPIC® H-A 10 SDRL-LB
4
项
EPIC® H-A 10 SGR-LB
4
项
EPIC® H-A 10 SGRL-LB
2
项
EPIC® H-A 10 TBF-LB
5
项
EPIC® H-A 10 TBFH-LB
2
项
EPIC® H-A 10 TG
5
项
EPIC® H-A 10 TGH
4
项
EPIC® H-A 10 TS
4
项
EPIC® H-A 10 TS 16 (LUS)
2
项
EPIC® H-A 10 TSH
4
项
EPIC® H-A 16
4
项
EPIC® H-A 16 AD-LB
1
项
EPIC® H-A 16 AG-LB
1
项
EPIC® H-A 16 Kits
5
项
EPIC® H-A 16 SDR-LB
4
项
EPIC® H-A 16 SDRL-LB
3
项
EPIC® H-A 16 SGR-LB
4
项
EPIC® H-A 16 SGRL-LB
4
项
EPIC® H-A 16 TBF-LB
3
项
EPIC® H-A 16 TBFH-LB
4
项
EPIC® H-A 16 TG
4
项
EPIC® H-A 16 TG (LUS)
1
项
EPIC® H-A 16 TGH
4
项
EPIC® H-A 16 TGH (LUS)
2
项
EPIC® H-A 16 TS
4
项
EPIC® H-A 16 TS (LUS)
2
项
EPIC® H-A 16 TSH
4
项
EPIC® H-A 16 TSH (LUS)
2
项
EPIC® H-A 32
4
项
EPIC® H-A 32 AD-BO
1
项
EPIC® H-A 32 AG
1
项
EPIC® H-A 32 SDR-BO
4
项
EPIC® H-A 32 SDRL-BO
4
项
EPIC® H-A 32 SGR
4
项
EPIC® H-A 32 SGRL
4
项
EPIC® H-A 32 TBF
4
项
EPIC® H-A 32 TG
6
项
EPIC® H-A 32 TGB
3
项
EPIC® H-A 32 TS
6
项
EPIC® H-A 32 TSB
4
项
EPIC® H-A 48
4
项
EPIC® H-A 48 AG
1
项
EPIC® H-A 48 SGR
3
项
EPIC® H-A 48 SGRL
1
项
EPIC® H-A 48 TG
4
项
EPIC® H-A 48 TS
4
项
EPIC® H-B 6 AD-LB
1
项
EPIC® H-B 6 AG-LB
2
项
EPIC® H-B 6 SDR-LB
3
项
EPIC® H-B 6 SDRH-LB
3
项
EPIC® H-B 6 SDRL-LB
3
项
EPIC® H-B 6 SDRLH-LB
3
项
EPIC® H-B 6 SGR-LB
3
项
EPIC® H-B 6 SGR-LB (NPT)
1
项
EPIC® H-B 6 SGRH-LB
4
项
EPIC® H-B 6 SGRL-LB
3
项
EPIC® H-B 6 SGRLH-LB
3
项
EPIC® H-B 6 TBF-LB
4
项
EPIC® H-B 6 TBFH-LB
3
项
EPIC® H-B 6 TG
4
项
EPIC® H-B 6 TGH
6
项
EPIC® H-B 6 TGH (NPT)
2
项
EPIC® H-B 6 TS
4
项
EPIC® H-B 6 TS (NPT)
2
项
EPIC® H-B 6 TSH
4
项
EPIC® H-B 6 TSH (NPT)
1
项
EPIC® H-B 10 AD-BO
1
项
EPIC® H-B 10 AD-LB
1
项
EPIC® H-B 10 AG
1
项
EPIC® H-B 10 AG-LB
1
项
EPIC® H-B 10 SDR-BO
3
项
EPIC® H-B 10 SDR-LB
3
项
EPIC® H-B 10 SDR-LB (NPT)
2
项
EPIC® H-B 10 SDRH-BO
3
项
EPIC® H-B 10 SDRH-LB
4
项
EPIC® H-B 10 SDRH-LB (NPT)
2
项
EPIC® H-B 10 SDRL-BO
3
项
EPIC® H-B 10 SDRL-LB
3
项
EPIC® H-B 10 SDRLH-BO
3
项
EPIC® H-B 10 SDRLH-LB
4
项
EPIC® H-B 10 SDRLH-LB (NPT)
2
项
EPIC® H-B 10 SGR
3
项
EPIC® H-B 10 SGR-LB
4
项
EPIC® H-B 10 SGR-LB (NPT)
2
项
EPIC® H-B 10 SGRH
4
项
EPIC® H-B 10 SGRH (NPT)
2
项
EPIC® H-B 10 SGRH-LB
4
项
EPIC® H-B 10 SGRL
3
项
EPIC® H-B 10 SGRL-LB
3
项
EPIC® H-B 10 SGRLH
4
项
EPIC® H-B 10 SGRLH (NPT)
2
项
EPIC® H-B 10 SGRLH-LB
4
项
EPIC® H-B 10 SGRLH-LB (NPT)
2
项
EPIC® H-B 10 TBF
4
项
EPIC® H-B 10 TBF-LB
4
项
EPIC® H-B 10 TBFH
4
项
EPIC® H-B 10 TBFH-LB
4
项
EPIC® H-B 10 TG
4
项
EPIC® H-B 10 TG (NPT)
1
项
EPIC® H-B 10 TG-RO
4
项
EPIC® H-B 10 TG-RO (NPT)
1
项
EPIC® H-B 10 TGB
3
项
EPIC® H-B 10 TGBH
4
项
EPIC® H-B 10 TGH
4
项
EPIC® H-B 10 TGH-RO
4
项
EPIC® H-B 10 TGH-RO (NPT)
1
项
EPIC® H-B 10 TS
4
项
EPIC® H-B 10 TS (NPT)
1
项
EPIC® H-B 10 TS-RO
4
项
EPIC® H-B 10 TSB
3
项
EPIC® H-B 10 TSBH
3
项
EPIC® H-B 10 TSH
4
项
EPIC® H-B 10 TSH-RO
4
项
EPIC® H-B 16 AD-BO
1
项
EPIC® H-B 16 AD-LB
1
项
EPIC® H-B 16 AG
1
项
EPIC® H-B 16 AG-LB
1
项
EPIC® H-B 16 SDR-BO
2
项
EPIC® H-B 16 SDRH-BO
4
项
EPIC® H-B 16 SDRH-LB
4
项
EPIC® H-B 16 SDRL-BO
2
项
EPIC® H-B 16 SDRL-LB
2
项
EPIC® H-B 16 SDRLH-BO
3
项
EPIC® H-B 16 SDRLH-LB
4
项
EPIC® H-B 16 SGR
2
项
EPIC® H-B 16 SGR-LB
2
项
EPIC® H-B 16 SGRH
4
项
EPIC® H-B 16 SGRH-LB
4
项
EPIC® H-B 16 SGRL
2
项
EPIC® H-B 16 SGRL-LB
2
项
EPIC® H-B 16 SGRLH
4
项
EPIC® H-B 16 SGRLH-LB
4
项
EPIC® H-B 16 TBF
2
项
EPIC® H-B 16 TBF-LB
2
项
EPIC® H-B 16 TBFH
5
项
EPIC® H-B 16 TBFH-LB
4
项
EPIC® H-B 16 TG
4
项
EPIC® H-B 16 TG (NPT)
2
项
EPIC® H-B 16 TG-RO
2
项
EPIC® H-B 16 TG 2X
1
项
EPIC® H-B 16 TGB
2
项
EPIC® H-B 16 TGBH
4
项
EPIC® H-B 16 TGH
5
项
EPIC® H-B 16 TGH-RO
5
项
EPIC® H-B 16 TGH-RO (NPT)
1
项
EPIC® H-B 16 TGH 2X
2
项
EPIC® H-B 16 TS
4
项
EPIC® H-B 16 TS-RO
4
项
EPIC® H-B 16 TS-RO (NPT)
2
项
EPIC® H-B 16 TSB
2
项
EPIC® H-B 16 TSBH
4
项
EPIC® H-B 16 TSH
5
项
EPIC® H-B 16 TSH (NPT)
2
项
EPIC® H-B 16 TSH-RO
5
项
EPIC® H-B 16 TSH-RO (NPT)
1
项
EPIC® H-B 24 AD-BO
1
项
EPIC® H-B 24 AD-LB
1
项
EPIC® H-B 24 AG
1
项
EPIC® H-B 24 AG-LB
1
项
EPIC® H-B 24 SDR-BO
2
项
EPIC® H-B 24 SDR-LB
2
项
EPIC® H-B 24 SDRH-BO
3
项
EPIC® H-B 24 SDRH-LB
4
项
EPIC® H-B 24 SDRL-BO
2
项
EPIC® H-B 24 SDRL-LB
2
项
EPIC® H-B 24 SDRLH-BO
3
项
EPIC® H-B 24 SDRLH-LB
4
项
EPIC® H-B 24 SGR
2
项
EPIC® H-B 24 SGR-LB
2
项
EPIC® H-B 24 SGRH
4
项
EPIC® H-B 24 SGRH-LB
4
项
EPIC® H-B 24 SGRL
2
项
EPIC® H-B 24 SGRL-LB
2
项
EPIC® H-B 24 SGRLH
4
项
EPIC® H-B 24 SGRLH-LB
4
项
EPIC® H-B 24 TBF
4
项
EPIC® H-B 24 TBF-LB
4
项
EPIC® H-B 24 TBFH
4
项
EPIC® H-B 24 TBFH-LB
3
项
EPIC® H-B 24 TG
5
项
EPIC® H-B 24 TG (LUS)
2
项
EPIC® H-B 24 TG-RO
4
项
EPIC® H-B 24 TG-RO (LUS)
1
项
EPIC® H-B 24 TG 2X
2
项
EPIC® H-B 24 TGB
4
项
EPIC® H-B 24 TGBH
4
项
EPIC® H-B 24 TGH
5
项
EPIC® H-B 24 TGH (LUS)
2
项
EPIC® H-B 24 TGH-RO
5
项
EPIC® H-B 24 TGH-RO (LUS)
2
项
EPIC® H-B 24 TGH 2X
3
项
EPIC® H-B 24 TS
4
项
EPIC® H-B 24 TS (LUS)
2
项
EPIC® H-B 24 TS-RO
4
项
EPIC® H-B 24 TS-RO (LUS)
2
项
EPIC® H-B 24 TSB
4
项
EPIC® H-B 24 TSBH
4
项
EPIC® H-B 24 TSH
5
项
EPIC® H-B 24 TSH (LUS)
2
项
EPIC® H-B 24 TSH-RO
5
项
EPIC® H-B 24 TSH-RO (LUS)
2
项
EPIC® H-B 32 AG
1
项
EPIC® H-B 32 SGR
3
项
EPIC® H-B 32 SGRL
3
项
EPIC® H-B 32 TBF
2
项
EPIC® H-B 32 TG
4
项
EPIC® H-B 32 TG (LUS)
2
项
EPIC® H-B 32 TG 2X
2
项
EPIC® H-B 32 TS
6
项
EPIC® H-B 32 TS (LUS)
1
项
EPIC® H-B 48 AD-LB
1
项
EPIC® H-B 48 AG-LB
1
项
EPIC® H-B 48 SDR-LB
4
项
EPIC® H-B 48 SDRL-LB
4
项
EPIC® H-B 48 SGR-LB
4
项
EPIC® H-B 48 SGRL-LB
4
项
EPIC® H-B 48 TG
7
项
EPIC® H-B 48 TG (LUS)
3
项
EPIC® H-B 48 TS
7
项
EPIC® H-BE 2.5 machined contacts
20
项
EPIC® H-BE 6 Cage clamp
2
项
EPIC® H-BE 6 Crimp termination
2
项
EPIC® H-BE 6 Kits
5
项
EPIC® H-BE 6 Push-In termination
2
项
EPIC® H-BE 6 Screw termination
4
项
EPIC® H-BE 10 Cage clamp
2
项
EPIC® H-BE 10 Crimp termination
2
项
EPIC® H-BE 10 Kits
5
项
EPIC® H-BE 10 Push-In termination
2
项
EPIC® H-BE 10 Screw termination
4
项
EPIC® H-BE 16 Cage clamp
2
项
EPIC® H-BE 16 Crimp termination
2
项
EPIC® H-BE 16 Kits
5
项
EPIC® H-BE 16 Push-In termination
2
项
EPIC® H-BE 16 Screw termination
4
项
EPIC® H-BE 24 Cage clamp
2
项
EPIC® H-BE 24 Crimp termination
2
项
EPIC® H-BE 24 Kits
5
项
EPIC® H-BE 24 Push-In termination
2
项
EPIC® H-BE 24 Screw termination
4
项
EPIC® H-BE 32 Cage clamp
2
项
EPIC® H-BE 32 Crimp termination
2
项
EPIC® H-BE 32 Push-In termination
2
项
EPIC® H-BE 32 Screw termination
4
项
EPIC® H-BE 48 Cage clamp
2
项
EPIC® H-BE 48 Crimp termination
2
项
EPIC® H-BE 48 Push-In termination
2
项
EPIC® H-BE 48 Screw termination
4
项
EPIC® H-BS 6
2
项
EPIC® H-BS 12
2
项
EPIC® H-BVE 3
4
项
EPIC® H-BVE 6
4
项
EPIC® H-BVE 10
4
项
EPIC® H-D 1,6 stamped contacts
10
项
EPIC® H-D 1,6 stamped contacts on reel
20
项
EPIC® H-D 1,6 turned contacts
20
项
EPIC® H-D 7 stamped
2
项
EPIC® H-D 7 turned
2
项
EPIC® H-D 8
2
项
EPIC® H-D 15 stamped
2
项
EPIC® H-D 15 turned
2
项
EPIC® H-D 25 stamped
2
项
EPIC® H-D 25 turned
2
项
EPIC® H-D 40 stamped
2
项
EPIC® H-D 40 turned
2
项
EPIC® H-D 64 stamped
2
项
EPIC® H-D 64 turned
2
项
EPIC® H-DD 24
2
项
EPIC® H-DD 42
2
项
EPIC® H-DD 72
2
项
EPIC® H-DD 108
2
项
EPIC® H-DD 144
2
项
EPIC® H-DD 216
2
项
EPIC® H-EE 10
2
项
EPIC® H-EE 18
2
项
EPIC® H-EE 32
2
项
EPIC® H-EE 46
2
项
EPIC® H-EE 64
2
项
EPIC® H-EE 92
2
项
EPIC® H-Q 5
6
项
EPIC® H-Q 5 PE Contacts
8
项
EPIC® H-Q 8
4
项
EPIC® H-Q 12
2
项
EPIC® H-Q 17
4
项
EPIC® LS1 Kits 6pole
4
项
EPIC® LS1 Kits 8pole
4
项
EPIC® Locking levers for H-A, H-B
4
项
EPIC® M-D 1,0 D-Sub stamped contacts on-reel
10
项
EPIC® M17 Accessories
1
项
EPIC® M17 Contacts
16
项
EPIC® MC 2,5 stamped contacts
4
项
EPIC® MC 2,5 stamped contacts on-reel
4
项
EPIC® MC 2,5 turned contacts
10
项
EPIC® MC 3.6 turned contacts
11
项
EPIC® MC 3.6 turned contacts 16mm2
2
项
EPIC® MC BUS
4
项
EPIC® MC Coax-contacts
8
项
EPIC® MC Dummy module
2
项
EPIC® MC Module: 3pol.
2
项
EPIC® MC Module: 5pole
2
项
EPIC® MC Module: 10pole
2
项
EPIC® MC Module: 10pole stamped
2
项
EPIC® MC Module: 20pole
2
项
EPIC® MC Module: Cage clamp 4pole
2
项
EPIC® MC Module: HC3
2
项
EPIC® MC Module: HC4+PE
2
项
EPIC® MC Module: HE 4pole
2
项
EPIC® MC Module: Koax 3pole
2
项
EPIC® MC Module: PROFIBUS DP
2
项
EPIC® MC Module: RJ45
2
项
EPIC® MC Module: Universal Bus
2
项
EPIC® MC Module Pneumatic 1pole
4
项
EPIC® MC Module Pneumatic 2pole
4
项
EPIC® MCR 6 frame
2
项
EPIC® MCR 10 frame
2
项
EPIC® MCR 16 frame
2
项
EPIC® MCR 24 frame
2
项
EPIC® MC module: HC1+PE
2
项
EPIC® MC module: HC2
2
项
EPIC® MH 0 blind modul
2
项
EPIC® MH 1 250A
3
项
EPIC® MH 1 PE 250A
2
项
EPIC® MH 1.0mm contacts turned
6
项
EPIC® MH 2 40A
2
项
EPIC® MH 2 70A
2
项
EPIC® MH 2 100A
2
项
EPIC® MH 3
2
项
EPIC® MH 4
2
项
EPIC® MH 4.0mm contacts
10
项
EPIC® MH 6
2
项
EPIC® MH 6 multi frame
2
项
EPIC® MH 8
2
项
EPIC® MH 8.0mm contacts
8
项
EPIC® MH 10 multi frame
2
项
EPIC® MH 10.0mm contacts
10
项
EPIC® MH 12
2
项
EPIC® MH 16 multi frame
2
项
EPIC® MH 17
2
项
EPIC® MH 20
2
项
EPIC® MH 24 multi frame
2
项
EPIC® MH 36
2
项
EPIC® MH BUS
2
项
EPIC® MH Bus PIN 1x(4) contact holder
2
项
EPIC® MH Clip
1
项
EPIC® MH Coax 1.6mm
2
项
EPIC® MH Coax 2.5mm
2
项
EPIC® MH Gigabit Modul
13
项
EPIC® MH LWL Module LC
2
项
EPIC® MH PE 10.0mm contacts
10
项
EPIC® MH Potential set
2
项
EPIC® POWERLOCK A1 C
6
项
EPIC® POWERLOCK A1 S
7
项
EPIC® POWERLOCK A6 C
6
项
EPIC® POWERLOCK A6 S
7
项
EPIC® POWERLOCK Accessories
4
项
EPIC® POWERLOCK Contacts
24
项
EPIC® POWERLOCK D6 C
6
项
EPIC® POWERLOCK D6 S
7
项
EPIC® POWERLOCK F6 C
6
项
EPIC® POWERLOCK F6 S
7
项
EPIC® POWERLOCK Retention Pin
3
项
EPIC® POWERLOCK TOOL DIE
9
项
EPIC® POWERLOCK Tools
1
项
EPIC® POWER LS1 A1
4
项
EPIC® POWER LS1 A3
4
项
EPIC® POWER LS1 A6
3
项
EPIC® POWER LS1 A6 TWIST
2
项
EPIC® POWER LS1 Contacts
14
项
EPIC® POWER LS1 D6
16
项
EPIC® POWER LS1 D6 TWIST
16
项
EPIC® POWER LS1 D6 TWIST kurz
12
项
EPIC® POWER LS1 D6 short
12
项
EPIC® POWER LS1 F6
16
项
EPIC® POWER LS1 F7
8
项
EPIC® POWER LS1 G5
4
项
EPIC® POWER LS1 Kits D6 TWIST
2
项
EPIC® POWER LS1.5 A1
2
项
EPIC® POWER LS1.5 A3
2
项
EPIC® POWER LS1.5 A6
2
项
EPIC® POWER LS1.5 Contacts
26
项
EPIC® POWER LS1.5 D6
6
项
EPIC® POWER LS1.5 F6
6
项
EPIC® POWER LS1.5 Tools
2
项
EPIC® POWER LS3 A1
2
项
EPIC® POWER LS3 Contacts
12
项
EPIC® POWER LS3 D6
4
项
EPIC® POWER LS3 F6
4
项
EPIC® POWER M12 60V
4
项
EPIC® POWER M12 60V flush-type connectors
2
项
EPIC® POWER M12 630V Cable connector
2
项
EPIC® POWER M12 630V Cable coupler
2
项
EPIC® POWER M12 630V Panel base
4
项
EPIC® POWER M12K A4
2
项
EPIC® POWER M12K D6
3
项
EPIC® POWER M12K F6
3
项
EPIC® POWER M12K G4
2
项
EPIC® POWER M12L/K Contacts
6
项
EPIC® POWER M12L A4
4
项
EPIC® POWER M12L D6
6
项
EPIC® POWER M12L F6
6
项
EPIC® POWER M12L G4
4
项
EPIC® POWER M17 A1
10
项
EPIC® POWER M17 A3
10
项
EPIC® POWER M17 D6
10
项
EPIC® POWER M17 F6
10
项
EPIC® POWER M17 G4
10
项
EPIC® POWER M23 D6
10
项
EPIC® POWER M23 D6 TWIST
10
项
EPIC® POWER M23 F6 TWIST
6
项
EPIC® POWER M23 Inserts
4
项
EPIC® Power K 4/0
2
项
EPIC® Power K 4/2
2
项
EPIC® Power K 4/8
2
项
EPIC® Protective covers for H-A
18
项
EPIC® Protective covers for H-B
27
项
EPIC® QUICK & EASY
1
项
EPIC® QUICK & EASY Mounting system
9
项
EPIC® SENSOR M8
20
项
EPIC® SENSOR M12
28
项
EPIC® SENSOR M12 V4A
5
项
EPIC® SIGNAL D-SUB contacts
2
项
EPIC® SIGNAL M17 A1
4
项
EPIC® SIGNAL M17 A3
4
项
EPIC® SIGNAL M17 D6
4
项
EPIC® SIGNAL M17 F6
4
项
EPIC® SIGNAL M17 G4
4
项
EPIC® SIGNAL M23 A1
6
项
EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2
6
项
EPIC® SIGNAL M23 A3
2
项
EPIC® SIGNAL M23 B1
6
项
EPIC® SIGNAL M23 B2
6
项
EPIC® SIGNAL M23 C2
2
项
EPIC® SIGNAL M23 Contacts
17
项
EPIC® SIGNAL M23 D6
17
项
EPIC® SIGNAL M23 F6
16
项
EPIC® SIGNAL M23 F7
12
项
EPIC® SIGNAL M23 G4
6
项
EPIC® SIGNAL M23 G5
6
项
EPIC® SIGNAL M23 G6
2
项
EPIC® SIGNAL M23 Inserts 6 pole
12
项
EPIC® SIGNAL M23 Inserts 7 pole
12
项
EPIC® SIGNAL M23 Inserts 8+1 pole
12
项
EPIC® SIGNAL M23 Inserts 9 pole
12
项
EPIC® SIGNAL M23 Inserts 12 pole
12
项
EPIC® SIGNAL M23 Inserts 12 pole D-Sub
8
项
EPIC® SIGNAL M23 Inserts 12 pole PCB-soldering
4
项
EPIC® SIGNAL M23 Inserts 16 pole
12
项
EPIC® SIGNAL M23 Inserts 17 pole
12
项
EPIC® SIGNAL M23 Inserts 17 pole D-Sub
8
项
EPIC® SIGNAL M23 Inserts 17 pole PCB-soldering
4
项
EPIC® SIGNAL M23 Kits 8+1pole
4
项
EPIC® SIGNAL M23 Kits 12pole
8
项
EPIC® SIGNAL M23 Kits 17pole
4
项
EPIC® SIGNAL R 3.0 A
4
项
EPIC® SIGNAL R 3.0 Accessories
2
项
EPIC® SIGNAL R 3.0 B1
3
项
EPIC® SIGNAL R 3.0 B2
2
项
EPIC® SIGNAL R 3.0 D PG16
4
项
EPIC® SIGNAL R 3.0 F PG16
4
项
EPIC® SIGNAL R 3.0 G1
4
项
EPIC® SIGNAL R 3.0 Tools
1
项
EPIC® SOLAR 4 Assembly Tool Set
1
项
EPIC® SOLAR 4PLUS M+F 4 6mm² SET
1
项
EPIC® SOLAR 4Plus F
3
项
EPIC® SOLAR 4Plus F contacts
3
项
EPIC® SOLAR 4Plus M
3
项
EPIC® SOLAR 4Plus M contacts
3
项
EPIC® SOLAR TOOL
3
项
EPIC® SOLAR TOOL DIE
4
项
EPIC® STA 6 Screw termination
2
项
EPIC® STA 6 Solder termination
2
项
EPIC® STA 14 Screw termination
2
项
EPIC® STA 14 Solder termination
2
项
EPIC® STA 20 Screw termination
2
项
EPIC® STA 20 Solder termination
2
项
EPIC® Screws for housings
4
项
EPIC® TB-H-BE 16
2
项
EPIC® TB-H-BE 24
2
项
EPIC® TOOL CRIMP HAND
10
项
EPIC® TOOL CRIMP MACHINE
1
项
EPIC® TOOL DIE
19
项
EPIC® TOOL LOC
9
项
EPIC® TOOL REMOVAL
22
项
EPIC® ULTRA H-A 3 AG
1
项
EPIC® ULTRA H-A 3 AGS
1
项
EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV
1
项
EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV open
1
项
EPIC® ULTRA H-A 3 EGS
1
项
EPIC® ULTRA H-A 3 TBF
1
项
EPIC® ULTRA H-A 3 TG
3
项
EPIC® ULTRA H-A 3 TGHV
2
项
EPIC® ULTRA H-A 3 TS
3
项
EPIC® ULTRA H-B 6 AG LB
1
项
EPIC® ULTRA H-B 6 SGR LB
4
项
EPIC® ULTRA H-B 6 TG LB
4
项
EPIC® ULTRA H-B 6 TS LB
4
项
EPIC® ULTRA H-B 10 AG QB
1
项
EPIC® ULTRA H-B 10 TS QB
4
项
EPIC® ULTRA H-B 16 AG QB
1
项
EPIC® ULTRA H-B 16 TGH QB
4
项
EPIC® ULTRA H-B 16 TGH QB 2x
4
项
EPIC® ULTRA H-B 16 TS QB
4
项
EPIC® ULTRA H-B 24 AG QB
1
项
EPIC® ULTRA H-B 24 TS QB
4
项
EPIC® ULTRA KIT H-B 6
4
项
EPIC® ULTRA KIT H-B 10
2
项
EPIC® ULTRA KIT H-B 16
2
项
EPIC® ULTRA KIT H-B 24
2
项
EPIC® guide sockets / guide pins
1
项
EPIC® protective covers for H-Q
1
项
EPIC® protective covers for POWERLOCK
4
项
EPIC® single levers
3
项
EPIC® SOLAR 4 M
4
项
GOF adapter LC
3
项
GOF adapter ST(BFOC)
2
项
GOF connector LC
7
项
GOF connector SC
6
项
GOF connector ST(BFOC)
4
项
M23 and LS1 screw caps
7
项
M27 screw caps
1
项
MC 6.0 turned contacts
6
项
MC 10.0 turned contacts
6
项
PCF connector F-SMA
4
项
PCF connector HFBR
2
项
PCF connector ST(BFOC)
4
项
POF adapter F-SMA
2
项
POF adapter ST(BFOC)
1
项
POF connector F-SMA
12
项
POF connector F05 simplex
3
项
POF connector ST(BFOC)
4
项
POF connector and adapter HFBR
2
项
POWERLOCK BOX C*
5
项
POWERLOCK BOX S*
5
项
Power H-S
2
项
Power Module: HC2
2
项
Power Module: HHC1
2
项
Power Module: HHC2
2
项
Safety cap for RJ45 protection system
2
项
交货时间
3个工作日
122
项
4周左右
1473
项
基本信息
单价
¥
-
支付
单价
不包括所有没有价格的物料
产品类型
适配器夹
1
项
适配板
7
项
装配工具
3
项
编码元件
7
项
盖板
5
项
拆卸工具
22
项
对接框架
4
项
双扣
4
项
电位补偿弹簧
2
项
以太网连接器
2
项
平垫片
2
项
定位器
12
项
装配系统
9
项
保护盖
57
项
解锁工具
1
项
固定销
3
项
螺丝帽
1
项
单扣
3
项
适配器
6
项
cable connector
154
项
耦合罩壳
120
项
圆形连接器
44
项
插针
193
项
control cabinet bushing
24
项
锁紧螺母
1
项
coupling connector
63
项
压接钳
12
项
压接机
1
项
数据连接器
131
项
导体终端套管
4
项
光纤耦合器
10
项
LWL 插拔连接器
62
项
中间连接件
4
项
flush-type connector
10
项
flush-type connector, rear wall mounting
18
项
罩壳
368
项
insert
26
项
弹片式插芯
12
项
压接插芯
130
项
与推入式连接一起使用
12
项
螺丝连接式插芯
78
项
带焊接连接的插芯
62
项
套件
64
项
模块化系统
118
项
安装罩壳
196
项
Powerlock
4
项
冲压插针
48
项
round housing
6
项
扁平密封圈
10
项
太阳能连接器
21
项
太阳能分路器
4
项
备件
4
项
基座罩壳
274
项
T 分配器
1
项
终端电阻
3
项
旋转插针
81
项
结构尺寸
3A
131
项
6B
115
项
10A
64
项
10B
184
项
16A
70
项
16B
192
项
24B
189
项
32A
50
项
32B
42
项
48A
17
项
48B
50
项
LS1 A
18
项
M17 G
1
项
Powerlock A1
2
项
Powerlock A1 C
6
项
Powerlock A1 S
9
项
Powerlock A6
1
项
Powerlock A6 C
6
项
Powerlock A6 S
9
项
Powerlock D6
2
项
Powerlock D6 C
6
项
Powerlock D6 S
9
项
Powerlock F6
2
项
Powerlock F6 C
6
项
Powerlock F6 S
9
项
Q
15
项
R3.0 A
2
项
R3.0 B
1
项
供货范围
10 pieces of connectors
12
项
含防弯曲护套(50/50 色混合)
12
项
含防弯曲护套(单色)
29
项
含PE插针
4
项
including cable gland
6
项
含箱子
10
项
含插针
292
项
including crimp contacts
6
项
含防尘盖
68
项
含锁紧螺母
8
项
含螺栓
30
项
including solder contacts
12
项
含截止阀
4
项
无PE插针
4
项
without cable gland
27
项
无插针
368
项
无压接插芯
12
项
插针的交货方式
袋
269
项
滚轮
35
项
含插针
否
540
项
是
444
项
装配类型
焊接
10
项
夹紧
20
项
点击
10
项
夹住
105
项
压接
300
项
直接安装
12
项
在螺纹孔中
8
项
插入
3
项
螺栓
37
项
推迟
8
项
有效的现场总线或以太网系统
CAN
6
项
DeviceNet
2
项
ETHERNET/IP
1
项
EtherCAT
4
项
Ethernet
20
项
PROFIBUS DP
22
项
PROFINET
10
项
Sensor/Aktor
64
项
光缆类型
GOF
14
项
POF
3
项
用于压接工具
EPIC® CIRCON CRIMPTOOL DIGITAL
1
项
EPIC® TOOL CRIMP DIGITAL SMALL
2
项
EPIC® TOOL CRIMP HAND
3
项
EPIC® TOOL CRIMP MACHINE
17
项
Klauke EK 120/42
1
项
Klauke Type EK 60/22
1
项
Neko AHPW 400C
8
项
POWERLOCK CRIMP TOOL C130
9
项
合适的压接插芯
EPIC® SOLAR TOOL CSC DIE 6mm²
1
项
EPIC® SOLAR TOOL DIE 2.5, 4, 6mm²
1
项
EPIC® SOLAR TOOL DIE 4, 6, 10 mm²
1
项
EPIC® TOOL DIE H-D 1.6 H-BE 2.5 MC 2.5
4
项
EPIC® TOOL DIE MC 3.6 machined 16mm²
1
项
EPIC® TOOL DIE MH 4.0 machined 4-10mm²
11
项
POWERLOCK TOOL DIE
1
项
合适的插针
EPIC® H-BE 2.5 车削
3
项
EPIC® H-D 1.6 车削
2
项
EPIC® H-D 1.6 冲压
5
项
EPIC® H-D 1.6 冲压卷装
2
项
EPIC® MC 2.5mm 车削
6
项
EPIC® MC 3.6mm 车削
3
项
EPIC® MC 同轴
1
项
EPIC® MH 4.0mm
1
项
EPIC® MH 8.0mm
4
项
EPIC® POWERLOCK
9
项
EPIC® POWER LS1 1mm
2
项
EPIC® POWER LS1 2mm
7
项
EPIC® SOLAR
4
项
模块化 MC 6.0mm 车削
3
项
模块化 MC 10.0mm 车削
3
项
合适的定位器
EPIC® SOLAR TOOL CSC LOC 4, 6mm²
2
项
EPIC® SOLAR TOOL LOC 2.5, 4, 6mm²
1
项
EPIC® SOLAR TOOL LOC 4, 6, 10 mm²
1
项
EPIC® TOOL LOC H-D 1.6 MC 2.5 stamped
3
项
EPIC® TOOL LOC MC 3.6 machined
13
项
EPIC® TOOL LOC MH 4.0 machined 1.5-10mm²
2
项
电气特性
额定电压
250 V AC rms / DC according to (manufacturer specification)
1
项
250 V AC rms / DC according to CSA
2
项
50 V AC rms / DC according to (manufacturer specification)
1
项
500 V AC rms / DC according to CSA
1
项
24 V AC rms/DC 后 IEC
2
项
24 V AC rms 后 IEC
39
项
30 V AC rms/DC 后 IEC
10
项
30 V AC rms/DC 后 UL/CSA
3
项
48 V AC rms/DC 之后 (制造商说明)
5
项
48 V AC rms/DC 后 CSA
6
项
48 V AC rms / DC 后 IEC
1
项
48 V AC rms/DC 后 UL
6
项
48 V AC rms/DC 后 UL/CSA
6
项
48 V AC rms according to (manufacturer specification)
2
项
48 V AC rms 后 IEC
20
项
50 V AC rms/DC 后 CSA
12
项
50 V AC rms/DC 后 IEC
49
项
50 V AC rms/DC 后 UL
12
项
50 V AC rms 后 (制造商说明)
15
项
60 V AC rms/DC 后 (制造商说明)
3
项
60 V AC rms / DC according to IEC
7
项
60 V DC according to (manufacturer specification)
19
项
60 V DC 后 IEC
35
项
60 V DC 后 UL
6
项
63 V AC rms / DC 后 IEC
26
项
74 V DC 后 IEC
20
项
100 V AC rms/DC 后 CSA
24
项
100 V AC rms/DC 后 IEC
37
项
100 V AC rms/DC 后 UL
22
项
100 V AC rms/DC 后 UL/CSA
1
项
150 V AC rms/DC 后 CSA
49
项
150 V AC rms/DC 后 IEC
52
项
150 V AC rms/DC 后 UL
49
项
170 V AC rms/DC 后 IEC
2
项
230 V AC rms/DC 之后 IEC
1
项
250 V AC rms/DC 后 IEC
52
项
250 V AC rms/DC 后 UL
20
项
400 V AC rms/DC 后 CSA
16
项
400 V AC rms/DC 后 IEC
40
项
400 V AC rms/DC 后 UL
15
项
400 V AC rms/DC 后 UL/CSA
1
项
500 V AC rms/DC 后 IEC
88
项
600 V AC rms/DC 后 CSA
145
项
600 V AC rms/DC 后 UL
152
项
600 V AC rms/DC 后 UL/CSA
39
项
630 V AC rms / DC 后 (制造商说明)
2
项
630 V AC rms/DC 后 IEC
156
项
630 V AC rms/DC 后 UL/CSA
1
项
630 V AC rms 后 IEC
9
项
690 V AC rms/DC 后 IEC
4
项
830 V AC rms/DC 后 IEC
4
项
1000 V AC rms/DC 后 IEC
90
项
1000 V AC rms / DC 后 UL
1
项
1000 V AC rms 后 CSA TEW
1
项
1000 V AC rms 后 IEC
7
项
1000 V DC 后 IEC
2
项
1,5 kV AC rms/DC 后 IEC
1
项
1,5 kV DC 后 IEC
14
项
额定电流
2 A according to IEC
9
项
0.5 A 后 (制造商说明)
2
项
0.5 A 后 IEC
7
项
1 A @ 50 °C 后 IEC
15
项
1 A according to (manufacturer specification)
2
项
1 A 后 IEC
8
项
1,75 A according to (manufacturer specification)
3
项
3.6 A 后 IEC
10
项
4 A 后 (制造商说明)
5
项
4 A 后 IEC
11
项
6.1 A 后 CSA
48
项
7 A 后 CSA
2
项
7 A 后 IEC
76
项
7 A 后 UL
50
项
7 A 后 UL/CSA
2
项
7.5 A 后 CSA
2
项
7.5 A 后 IEC
27
项
7.5 A 后 UL
2
项
7.5 A 后 UL/CSA
2
项
8 A 后 IEC
10
项
8,5 A 后 CSA
1
项
8,5 A 后 UL
11
项
10 A 后 CSA
16
项
10 A 后 IEC
55
项
10 A 后 UL
7
项
10 A 后 UL/CSA
3
项
12 A 后 CSA
8
项
12 A 后 IEC
26
项
12 A 后 UL
8
项
13 A 后 UL
1
项
13 A 后 UL/CSA
12
项
14 A 后 IEC
42
项
14 A 后 UL
17
项
15 A 后 CSA
24
项
15 A 后 UL
24
项
16 A 后 CSA
18
项
16 A 后 IEC
139
项
16 A 后 UL
2
项
16 A 后 UL/CSA
61
项
18 A 后 IEC
24
项
20 A 之后 IEC
16
项
22 A 后 CSA
15
项
22 A 后 IEC
5
项
22 A 后 UL
12
项
23 A 后 IEC
4
项
25 A 后 (制造商说明)
2
项
25 A 后 CSA
33
项
25 A 后 IEC
76
项
25 A 后 UL
34
项
26 A 后 CSA
1
项
26 A 后 IEC
4
项
26 A 后 UL
1
项
30 A 之后 IEC
14
项
30 A 后 UL
3
项
35 A 后 IEC
8
项
35 A 后 UL
1
项
35 A 后 UL/CSA
3
项
40 A 后 IEC
10
项
44 A 后 CSA
2
项
50 A 后 IEC
8
项
65 A 后 IEC
2
项
70 A 后 IEC
5
项
80 A 后 IEC
2
项
80 A 后 UL/CSA
2
项
82 A 后 IEC
4
项
82 A 后 UL/CSA
4
项
85 A 后 UL
2
项
100 A 后 IEC
2
项
150 A 后 IEC
3
项
250 A 后 IEC
5
项
320 A 后 IEC
2
项
400 A 后 IEC
37
项
660 A 后 IEC
29
项
产品设计
电缆入口数量
0 pc.
2
项
1 pc.
630
项
2 pc.
140
项
插针数量
0
5
项
2+PE
2
项
1
31
项
1+PE
2
项
2
20
项
3
22
项
3+PE
22
项
3+PE+2
14
项
3+PE+4
83
项
3+PE+5
10
项
4
67
项
4+FE
12
项
4+PE
18
项
5
32
项
5+PE
81
项
6
28
项
6+PE
24
项
7
14
项
7+PE
14
项
8
81
项
8+1
16
项
9
16
项
10
9
项
10+PE
16
项
12
37
项
12+PE
4
项
13
6
项
14
4
项
15+PE
4
项
16
12
项
16+PE
34
项
17
45
项
18+PE
2
项
20
8
项
21
10
项
24+PE
24
项
25+PE
4
项
26
11
项
32+PE
4
项
36
2
项
40+PE
4
项
42+PE
2
项
46+PE
4
项
64+PE
4
项
72+PE
4
项
108+PE
4
项
锁紧类型
central lever
2
项
TWIST
48
项
卡口
11
项
锁扣
34
项
单扣
437
项
螺丝锁
259
项
螺纹
134
项
双扣
340
项
转锁
88
项
无
5
项
插针直径
0.6 mm
6
项
1 mm
38
项
1.6 mm
95
项
2 mm
34
项
2.5 mm
156
项
3.5 mm
4
项
3.6 mm
26
项
4 mm
16
项
6 mm
4
项
6.0 mm
12
项
8 mm
8
项
9.55 mm
4
项
10 mm
33
项
10.0 mm
6
项
11.20 mm
6
项
13.00 mm
2
项
14.90 mm
2
项
16.50 mm
2
项
18.60 mm
2
项
21.00 mm
2
项
21.80 mm
2
项
24.00 mm
2
项
螺纹尺寸
M 2,5
6
项
M 3
3
项
M 8
20
项
M 12
112
项
M 16
2
项
M 18
1
项
M 20
81
项
M 23
7
项
M 25
170
项
M 32
93
项
M 40
29
项
M 50
2
项
PG 9
2
项
PG 11
28
项
PG 13,5
6
项
PG 16
55
项
PG 21
142
项
PG 29
106
项
PG 36
9
项
PG 42
3
项
罩壳款型
耦合罩壳
96
项
电缆连接器
159
项
圆形罩壳
30
项
开关柜引线
28
项
flush-type connector
10
项
flush-type front mount
1
项
flush-type rear mount
20
项
罩壳
369
项
安装罩壳
207
项
矩形罩壳
4
项
圆形连接器
1
项
基座罩壳
271
项
插针规格
电缆端子
1
项
下落
46
项
插座
475
项
公针
442
项
来源
46
项
连接器设计
双工
5
项
单工
67
项
连接器罩壳设计
弯型
520
项
直形
985
项
编码
否
395
项
是
287
项
插针插芯类型
连接器
151
项
插座
155
项
带铰链盖
否
661
项
是
119
项
带接地线
否
439
项
是
460
项
连接器规格
M 8
20
项
M 12
79
项
M 12 Power
50
项
M 17 Power
50
项
M 17 信号
20
项
M 23 Power
137
项
M 23 信号
211
项
M 27
21
项
M 40
18
项
M 58
10
项
RJ 45
33
项
接线盒
1
项
Sub-D
24
项
开放端
1
项
连接器类型
耦合器
14
项
drain
32
项
连接器
423
项
连接器/插座
142
项
插座
381
项
source
34
项
编码类型
A 编码
69
项
E-coded
2
项
F-coded
2
项
B 编码
9
项
B 倒转
2
项
D 编码
5
项
M12 K -coded
12
项
L 编码
20
项
S 编码
12
项
黑色 (N)
52
项
蓝色 (-20°)
25
项
红色 (+20°)
26
项
N 编码
21
项
T 编码
8
项
X 编码
7
项
带中间管套
否
440
项
是
330
项
连接器类型
F-SMA
18
项
FC
2
项
F05
3
项
HFBR-4501
2
项
HFBR-4521
2
项
LC
13
项
SC
12
项
ST
9
项
ST(BFOC)
6
项
磨削型接触面
APC
14
项
PC
10
项
UPC
4
项
屏蔽接触
否
1148
项
是
344
项
最小电缆夹紧范围
1 mm
1
项
2.2 mm
13
项
2.8 mm
4
项
3 mm
18
项
3.5 mm
27
项
4.8 mm
3
项
5 mm
6
项
5.2 mm
18
项
6 mm
7
项
6.0 mm
8
项
6.5 mm
44
项
7 mm
49
项
7.5 mm
41
项
8 mm
16
项
8.5 mm
29
项
9 mm
12
项
9.5 mm
17
项
10.5 mm
36
项
11 mm
9
项
14 mm
19
项
15 mm
2
项
17 mm
4
项
19 mm
2
项
20.5 mm
4
项
25 mm
4
项
最大电缆夹紧范围
1 mm
1
项
7.0 mm
6
项
2.2 mm
13
项
2.8 mm
4
项
3 mm
3
项
3.5 mm
1
项
6.0 mm
10
项
6.5 mm
2
项
7.1 mm
11
项
7.3 mm
4
项
9 mm
3
项
10 mm
22
项
10.5 mm
12
项
11 mm
62
项
12 mm
36
项
13 mm
10
项
13.3 mm
1
项
13.5 mm
51
项
14 mm
4
项
15 mm
8
项
15.5 mm
71
项
16 mm
8
项
17 mm
22
项
20.5 mm
4
项
21 mm
8
项
23 mm
2
项
25 mm
4
项
26.5 mm
4
项
28 mm
2
项
36 mm
4
项
插针连接方式
压接连接
46
项
绝缘置换式接线插针
2
项
绝缘穿透连接(IPC)
10
项
绝缘置换技术
4
项
螺丝连接
33
项
电缆接线夹螺纹
10
项
导体连接方式
screw lock
2
项
轴向螺栓连接
4
项
弹片式线夹
2
项
压接连接
696
项
绝缘置换式接线插针
31
项
绝缘穿透连接(IPC)
15
项
穿刺
4
项
直插式
12
项
绝缘置换技术
7
项
螺丝连接
176
项
焊接连接
161
项
弹片式接线端子
15
项
电缆接线夹螺纹
4
项
通孔回流
8
项
可连接的最小导体横截面 AWG
1 AWG
9
项
1/0 AWG
8
项
2 AWG
4
项
2/0 AWG
6
项
3/0 AWG
5
项
4 AWG
20
项
6 AWG
23
项
8 AWG
18
项
9 AWG
4
项
10 AWG
5
项
11 AWG
3
项
12 AWG
35
项
13 AWG
6
项
14 AWG
24
项
15 AWG
1
项
16 AWG
45
项
17 AWG
8
项
18 AWG
45
项
20 AWG
146
项
22 AWG
82
项
23 AWG
7
项
24 AWG
10
项
25 AWG
2
项
26 AWG
207
项
28 AWG
91
项
29 AWG
3
项
32 AWG
119
项
最大可连接的导体横截面 AWG
1 AWG
22
项
1/0 AWG
8
项
2 AWG
2
项
2/0 AWG
8
项
3/0 AWG
13
项
4 AWG
19
项
5 AWG
1
项
6 AWG
27
项
8 AWG
49
项
10 AWG
30
项
12 AWG
128
项
14 AWG
317
项
15 AWG
1
项
16 AWG
63
项
17 AWG
19
项
18 AWG
149
项
20 AWG
57
项
22 AWG
9
项
23 AWG
3
项
24 AWG
11
项
可连接的最小导体横截面 (mm2)
0 mm²
30
项
0.06 mm²
72
项
0.08 mm²
113
项
0.09 mm²
13
项
0.5 mm²
235
项
0.13 mm²
2
项
0.14 mm²
136
项
0.22 mm²
6
项
0.25 mm²
19
项
0.34 mm²
4
项
0.50 mm²
1
项
0.75 mm²
31
项
1 mm²
20
项
1.5 mm²
43
项
2.5 mm²
27
项
4 mm²
43
项
4.0 mm²
2
项
6 mm²
8
项
10 mm²
10
项
16 mm²
14
项
25 mm²
17
项
35 mm²
45
项
50 mm²
56
项
70 mm²
9
项
95 mm²
9
项
120 mm²
2
项
150 mm²
2
项
185 mm²
2
项
240 mm²
4
项
可连接的最大导体横截面 (mm2)
0.5 mm²
37
项
0.22 mm²
4
项
0.25 mm²
7
项
0.33 mm²
2
项
0.34 mm²
2
项
0.37 mm²
6
项
0.52 mm²
13
项
0.56 mm²
8
项
1 mm²
126
项
1.0 mm²
42
项
1.5 mm²
93
项
2.5 mm²
263
项
4 mm²
125
项
4.0 mm²
6
项
6 mm²
44
项
10 mm²
25
项
16 mm²
18
项
25 mm²
14
项
35 mm²
16
项
50 mm²
11
项
70 mm²
11
项
95 mm²
16
项
120 mm²
47
项
150 mm²
2
项
185 mm²
2
项
240 mm²
35
项
用于横截面(最小)
0.06
1
项
0.08 mm²
3
项
0.5 mm²
1
项
0.14 mm²
5
项
1.5 mm²
1
项
16 mm²
1
项
25 mm²
10
项
35 mm²
1
项
用于横截面(最大)
0.5 mm²
1
项
0.56 mm²
1
项
1 mm²
1
项
1.5 mm²
1
项
2.5 mm²
1
项
4 mm²
3
项
6 mm²
2
项
16 mm²
1
项
25 mm²
11
项
240 mm²
1
项
罩壳基本材料
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料
2
项
铝
669
项
黄铜
39
项
铜合金
4
项
镍银
26
项
塑料
12
项
聚酰胺
85
项
聚碳酸酯
9
项
聚丙烯
3
项
聚氨酯
1
项
不锈钢
2
项
热塑性聚氨酯
2
项
锌合金
457
项
插针材料
黄铜
804
项
铜-锡
22
项
铜合金
74
项
锌
2
项
插针涂层材料
电镀锌
15
项
镀金
534
项
镀镍
12
项
镀银
294
项
镀锡
41
项
罩壳颜色
pale grey
1
项
黑色
120
项
蓝色
12
项
褐色
8
项
绿色
8
项
灰色
714
项
金属
40
项
红色
8
项
银色
392
项
银灰色
12
项
白色
4
项
产品特性
防护类型(IP),未安装
IP 20
77
项
IP 65
199
项
插入时的IP防护等级
IP 65
731
项
IP 68 - 1m (1h)
8
项
IP 67
238
项
IP 68 - 1m (10h)
260
项
IP 69
24
项
阻燃
否
15
项
是
326
项
以太网电缆类别
Cat.5
1
项
Cat.5e
6
项
Cat.6
2
项
Cat.6A
32
项
Cat.7A
1
项
认证标准
UR 认可
否
674
项
是
1330
项
VDE 认证
否
866
项
是
1262
项
符合 IEC 的产品标准
FC-PC 符合 IEC 61754-13
2
项
FSMA 符合 IEC 61754-22
12
项
IEC 60352-2
71
项
IEC 61076-2-111
38
项
IEC 61984
1860
项
IEC 62852
12
项
LC 符合 IEC 61754-20
16
项
M12 符合 IEC 61076-2-101
23
项
M12 符合 IEC 61076-2-109
6
项
RJ45 符合 IEC 60603-7-3
1
项
RJ45 符合 IEC 60603-7-51
19
项
SC 符合 IEC 61754-4
13
项
ST (BFOC) 符合 IEC 61754-2
12
项
轨道车辆防火试验
否
229
项
是
177
项
对比产品
移除该项
比较
全部清除
您没有可比较的产品
我的收藏夹
上次添加的项目
加入购物车
加入购物车
移除该项
前往收藏夹
您的收藏夹上没有任何内容