EPIC® MC 同轴车削插针工具

用于 EPIC® 矩形连接器的插芯的模块

同轴插针需要专用工具。因此请使用专业的压接钳或专业的拆卸工具。

物料编号 产品描述 插芯 类型 注意 个数 / 包装单位
工具
11147000
压线工具 无压接模具,无定位器 放置在工具盒中 - 1
11147001
压线机 无压接模具,无定位器 气动,5 - 10 bar - 1
11147130
压接模具 - 压接工具
11147000,11147001
同轴电缆插针 11214200,11219200 1
11171100
- - - 连接体:MC 3.6 车削针 1

产品特性

  • 与压接工具 11147000 以及压线机 11147001 相配的定位器和压接模具

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。