Power H-S

动力线插件

连接器插芯适用于在小范围内传输高电流强度。其具有轴向螺丝端子,无需专用工具即可安装。

  • 可在小空间内实现非常大的电流传输
  • 轴向螺丝端子,无需特殊工具即可安装

机械及设备安装工程 大夹紧范围 耐温

物料编号 产品描述 插针类型 操作插针数量 个数 / 包装单位
H-S 轴向螺丝连接
10407910
H-S 4+2xPE SAS 4 + PE 10
10407900
H-S 4+2xPE BAS 4 + PE 10

优势

  • 安装快速简便
  • 传输非常大的电流
  • 空间要求低
  • 轴向螺丝端子,无需特殊工具即可安装

应用范围

  • 机械工程
  • 现场设备安装工程
  • 可再生能源

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 类别描述: Contact insert for industrial connectors

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000438
  • ETIM 6.0 类别描述:工业连接器插芯

额定电压 V

  • IEC: 1000 V
  • UL: 600 V

额定脉冲电压

  • 8 kV

额定电流 A

  • 40

污染级别

  • 3

可燃性

  • UL94 V-0

接触电阻

  • < 1 mOhm

插针数量

  • 4 + PE

接线方式

  • 轴向螺丝端子
  • 2,5 mm² - 6 mm² (AWG 14 - 11)

剥线长度(mm)

  • 8

材料

  • PC 聚碳酸酯

循环机械操作

  • 500

温度范围

  • -40℃ 至 +125℃