EPIC® SOLAR 4Plus Set

插接系统,用于光伏设备的耐候性布缆

EPIC® SOLAR 4Plus M

  • 4 mm 连接器系统,带双钩
  • 安装工人实用套件,包含 10 对插头

太阳能 适用于户外使用 耐压 耐温 耐UV 防水

CE

物料编号 物料描述 标称截面 mm² 夹紧范围,单位 mm 额定电流 A PU
EPIC® SOLAR 4Plus Set 可集束,10 对插头,含触点
44428255 EPIC® SOLAR 4Plus M+F 4mm2 ... 6mm2 Set 4.0 - 6.0 5.2 - 7.1 30 1

优势

  • 接触电阻小,适用于高效电力传输
  • 适用于现场安全安装的压接端子
  • Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables
  • 连接可靠,仅可通过工具解锁,符合NEC标准
  • TUEV tested according IEC 62852: Connectors for DC-application in photovoltaic systems

应用范围

  • 光伏设备
  • 水晶线及薄膜构造
  • 可追溯

产品特性

  • 安装工人实用套件,包含 10 对插头,含压接触点
  • 4 mm 连接器系统,带双钩
  • 适用于现代大功率光伏设备的 1,500 V 系统电压
  • TUEV Rheinland certificate no.:
    R 60134622

额定电压 V

  • 1.5 kV

额定脉冲电压

  • 16 kV

污染级别

  • 3

可燃性

  • UL94 V-0

接触电阻

  • < 0.5 mOhm

材料

  • PA 聚酰胺

防护等级

  • IP68 (10h/1m)

循环机械操作

  • 100

防护等级

  • II

温度范围

  • -40℃ 至 +105℃

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。