EPIC® SOLAR TOOL CSC

仅用一个工具完成切割,剥线和压接

用于切割、剥离和压接的单一工具由多用途模具和用于可靠放置压接插针定位器组成。

仅用一个工具完成切割,剥线和压接

物料编号 产品描述 最小截面积mm² (最大)截面积,单位mm² 包装单位
多功能模具CSC
44428992
EPIC®太阳能工具 CSC 模具, 4mm² - 4 1
44428993
EPIC®太阳能工具 CSC 模具, 6mm² - 6 1
44428994
EPIC® SOLAR TOOL LOC 4, 6mm² 4 6 1

应用范围

  • For crimping of the photovoltaic connector EPIC® SOLAR 4Plus and EPIC® SOLAR 4 in thefield

产品特性

  • 多功能模具,仅使用一个工具就能完成切割、剥线、压接
  • 用于压接插针安全及精确定位的定位器 (LOC)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆终端压接工具,电缆和套管,屏蔽连接

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000168
  • ETIM 6.0 类别描述:压接工具,适合电缆接头/连接器、管状导体终端、屏蔽接头

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。