EPIC® SOLAR TOOL

一种工具可满足三种截面积

用于太阳能连接器的专用工具由适合三种导线横截面尺寸的压接模具和定位器组成。

一种工具可满足三种截面积

物料编号 产品描述 最小截面积mm² (最大)截面积,单位mm² 包装单位
压接模具
44428995
EPIC®SOLAR Tool DIE 2.5, 4, 6mm² 2.5 6 1
44428996
EPIC®SOLAR Tool LOC 2.5, 4, 6mm² 2.5 6 1
44428243 EPIC® SOLAR Tool DIE 4、6、10mm² 4 10 1
44428244 EPIC® SOLAR TOOL LOC 4、6、10mm² 4 10 1

应用范围

  • For crimping of the photovoltaic connector EPIC® SOLAR 4Plus and EPIC® SOLAR 4 in thefield

产品特性

  • 适用于标称截面为 2.5mm² ~ 10mm² 的电缆压接模具 (DIE)
  • 用于压接插针安全及精确定位的定位器 (LOC)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆终端压接工具,电缆和套管,屏蔽连接

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000168
  • ETIM 6.0 类别描述:压接工具,适合电缆接头/连接器、管状导体终端、屏蔽接头

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。