FLEXIMARK® 剪刀,用于FL52A 字符架

FLEXIMARK® FL 52A 专用打孔钳,用于字符架的剪切和电缆扎带的打孔。

物料编号 物料描述 容量(单个物料)
83252024
FLEXIMARK® 钳子 FL52A 1

应用范围

  • PTE 和 PGS 字符架特殊开孔钳,宽度6-12 mm
  • 也可以用作截断字符夹的刀具
  • MINI 标准字符夹 PTE(6 到 25)能对宽度为 2.5mm 的电缆扎带进行切割和打孔

产品特性

  • 此款剪刀可夹持 6 - 25 mm 的字符架

注意

  • 各零部件(切割和打孔设备)可更换
  • 可提供其它备件

产品结构

  • 适用于所有手掌大小的轻型工具
  • 袖珍型

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 类别描述: Labelling material

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001288
  • ETIM 6.0 类别描述:标识用具

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • FLEXIMARK® 产品以包装为单位出售,例如当需要640张LCK 32标签时,您必须订购一个包装单位,而非640张单个标签。