FLEXIMARK® Cablelabel LAM

FLEXIMARK® 电缆标签 LAM - 简单的"现场”标识

耐UV 缩短装配时间 无卤 机械及设备安装工程 Kompletterande automationskomponenter från Lapp

物料编号 物料描述 颜色 宽度 × 长度 mm 标记/VPE 包装单位
83260197
FLEXIMARK® 电缆标签 LAM 48-10 YE 黄色 10.0 x 48.0 100 1
83260198
FLEXIMARK® 电缆标签 LAM 55-15 YE 黄色 15.0 x 55.0 100 1
83260199
FLEXIMARK® 电缆标签 LAM 85-15 YE 黄色 15.0 x 85.0 100 1

优势

  • 表面覆膜以保护文本区域
  • 可通过多种方式使用和标记,例如借助记号笔或 Dymo® 带子(宽度为 6 和 9 mm)
  • 在含有 100 个标识的手提箱内交付,可轻松固定于腰带上

应用范围

  • For cable marking
  • 用于现场标识
  • 室内应用
  • 可直接与塑料电缆扎带一起安装在电缆上

产品特性

  • 长时间的热暴露或紫外线暴露可能导致产品褪色

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 类别描述: Labelling material

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001288
  • ETIM 6.0 类别描述:标识用具

发货颜色

  • 黄色

材料

  • 标签: 耐UV无卤聚丙烯 (PP)
  • 保护膜:无卤耐UV聚酯材料(O-PET)

温度范围

  • -10°C to +60°C
  • 最低工作温度:+10°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • FLEXIMARK® 产品以包装为单位出售,例如当需要640张LCK 32标签时,您必须订购一个包装单位,而非640张单个标签。