FLEXIMARK® 字符架 PGS

FLEXIMARK® 字符夹 PGS 用于利用字符条或空白标签对电子工业中的组件(例如控制柜)进行标识。

PGS 1-285 BK included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

耐UV 耐酸 无卤 优异的耐化学性能 阻燃性

物料编号 物料描述 颜色 长度 × 高度 mm 标记/VPE 包装单位
83252010
FLEXIMARK® PGS 10-285 WH 白色 285 x 10 10 1
83250002
FLEXIMARK® PGS 10-285 BK 黑色 285 x 10 10 1
83252011
FLEXIMARK® PGS 10-1000 WH 白色 1000 x 10 10 1
83250003
FLEXIMARK® PGS 10-1000 BK 黑色 1000 x 10 10 1
83252014
FLEXIMARK® PGS 10-1000 GY 灰色 1000 x 10 10 1
83250043 FLEXIMARK® 标签盖 10-100 PGS 10 透明 1000 x 10 10 1

优势

  • 可自粘于很多表面
  • 透明标签保护为标签或字符条提供额外保护

应用范围

  • 适用于 FLEXIMARK® Flexilabel LFL 标签以及 DYMO® 工业用标识带
  • 用于控制柜生产中元件组件的标识
  • 固定方法:粘贴或当温度 > +45°C 时使用螺丝或铆钉

产品特性

  • 符合 UL 94 V0 标准,具有极强阻燃性

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别 ID:EC002248
  • ETIM 5.0 类别描述:标识用具支架

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC002248
  • ETIM 6.0 类别描述:标识用具支架

发货颜色

  • 黑色,白色,灰色

材料

  • ABS 塑料

温度范围

  • -20 °C 至 +45 °C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • FLEXIMARK® 产品以包装为单位出售,例如当需要640张LCK 32标签时,您必须订购一个包装单位,而非640张单个标签。