FLEXIMARK® Collar closed

FLEXIMARK® Collar,无卤,是安装前对芯线进行标识的字符架,无卤并阻燃

在接线前安装标识,防止因闭合而无法安装

无卤 阻燃性

物料编号 物料描述 长度 mm 用于电缆 Ø mm Markers / PU
FLEXIMARK® Collar closed
83252670 FLEXIMARK® 无卤标识环 1.4-5/10 TR 10.0 1.4 - 5.0 1000
83252671 FLEXIMARK® 无卤标识环 1.4-5/15 TR 15.0 1.4 - 5.0 1000
83252693 FLEXIMARK® 无卤标识环 1,4-5/23 TR 23.0 1.4 - 5.0 500
83252672 FLEXIMARK® 无卤标识环 1.4-5/30 TR 30.0 1.4 - 5.0 500
83252673 FLEXIMARK® 无卤标识环 5-11/10 TR 10.0 5.0 - 11.0 500
83252674 FLEXIMARK® 无卤标识环 5-11/15 TR 15.0 5.0 - 11.0 500
83252694 FLEXIMARK® 无卤标识环 5-11/23 TR 23.0 5.0 - 11.0 200
83252675 FLEXIMARK® 无卤标识环 5-11/30 TR 30.0 5.0 - 11.0 200

优势

  • 增强划伤保护
  • 耐化学物质并提供柔性保护
  • 防紫外光、防潮、耐化学品和油(柴油、基本清洗剂、盐水、乙醇…)

产品特性

  • 符合 UL 94 V0 标准,具有极强阻燃性

注意

  • 适用于LMB标签的标识套环

产品包括

  • 没有标签的标识套环

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: Mounting for labelling material

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: Mounting for labelling material

发货颜色

  • 透明

材料

  • PVC

温度范围

  • -40°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • FLEXIMARK® 产品以包装为单位出售,例如当需要640张LCK 32标签时,您必须订购一个包装单位,而非640张单个标签。