FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC 是由聚氨酯制成的电缆标识,用于配合电缆扎带组装,尤其适合条件恶劣区域。

FLEXIMARK® 样品袋中包含 PUR 60x10(物料号 M3251010)

食品和饮料 石油& 天然气 适用于户外使用 优异的耐化学性能 阻燃性 无卤 耐UV

物料编号 物料描述 颜色 宽度 × 长度 (mm) 标记/VPE
居中固定(用 1 个电缆扎带)
83255364
FLEXIMARK® 电缆标签 PUR 23x30 YE Diamond FCC 黄色 20.0 x 30.0 1
83255369
FLEXIMARK® 电缆标签 PUR 20x30 WH Diamond FCC 白色 20.0 x 30.0 1
左侧固定(用 1 个电缆扎带)
83255366
FLEXIMARK® 电缆标签 PUR 55x12 YE FCC 黄色 55.0 x 12.0 1
83255371
FLEXIMARK® 电缆标签 PUR 55x12 WH FCC 白色 55.0 x 12.0 1
两侧固定(用 2 个电缆扎带)
83255365
FLEXIMARK® 电缆标签 PUR 35x10 YE FCC 黄色 35.0 x 10.0 1
61800391
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 YE FCC 黄色 60.0 x 10.0 1
61800392
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 YE FCC 黄色 75.0 x 15.0 1
61800393
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 YE FCC 黄色 75.0 x 25.0 1
83255368
FLEXIMARK® 电缆标签 PUR 100x60 YE FCC 黄色 100.0 x 60.0 1
83255370
FLEXIMARK® 电缆标签 PUR 35x10 WH FCC 白色 35.0 x 10.0 1
61800394
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 WH FCC 白色 60.0 x 10.0 1
61800395
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 WH FCC 白色 75.0 x 15.0 1
61800396
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 WH FCC 白色 75.0 x 25.0 1
83255372
FLEXIMARK® 电缆标签 PUR 100x60 WH FCC 白色 100.0 x 60.0 1
61800397
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 RD FCC 红色 60.0 x 10.0 1
61800398
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 RD FCC 红色 75.0 x 15.0 1
61800399
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 RD FCC 红色 75.0 x 25.0 1
61800400
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 OG FCC 橙色 60.0 x 10.0 1
61800401
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 OG FCC 橙色 75.0 x 15.0 1
61800402
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 OG FCC 橙色 75.0 x 25.0 1
61800403
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 BU FCC 蓝色 60.0 x 10.0 1
61800404
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 BU FCC 蓝色 75.0 x 15.0 1
61800412
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 BU FCC 蓝色 75.0 x 25.0 1
61800406
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 BK FCC 黑色 60.0 x 10.0 1
61800407
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 BK FCC 黑色 75.0 x 15.0 1
61800413
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 BK FCC 黑色 75.0 x 25.0 1

优势

  • 良好的抗紫外线性能
  • 优异的耐化学性能
  • 高柔性材料
  • Flexible material allows easy installation with 1 or 2 detectable cable ties

应用范围

  • 标签可用于有需求的任何工业环境(例如油气环境,铁路行业)
  • 可直接与塑料电缆扎带一起安装在电缆上

技术认证

  • Extremely flame-retardant according to
    UL 94 V0
  • MIL 81531 和 MIL-STD-202G

注意

  • 可在电缆标识上打印定制文本(价格中已含打印服务)
  • 可单行或双行打印
  • 允许任意文本长度 - 文本相应缩小打印
  • Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made
    Column A: Row 1 content
    Column B: Row 2 content
    Column B or C: Number of markers with corresponding text
    Print jobs template: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html

产品包括

  • 1 个包装 = 1 个标识,没有最低购买数量限制

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆标识系统

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001530
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆标记系统

发货颜色

  • 标准文本为黑色(黑色标签:白色文本)

材料

  • 无卤聚酰胺

温度范围

  • -50°C 至 +100°C
  • 也可在短时间内承受 +125°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • FLEXIMARK® 产品以包装为单位出售,例如当需要640张LCK 32标签时,您必须订购一个包装单位,而非640张单个标签。