FLEXIMARK® Cablemarking FCC

FLEXIMARK® 电缆标识 FCC - 定制化电缆标识,含塑料字符夹,用于借助电缆扎带固定在电缆和导线上

适用于户外使用 优异的耐化学性能 缩短装配时间 耐酸 耐UV

物料编号 物料描述 颜色 高度 (mm) 标记/VPE
含黄色 PVC 标签(含卤)
83251300
FLEXIMARK® 电缆标识 FCC 6 YE 黄色 6.0 1
83251320
FLEXIMARK® 电缆标识 FCC 9.5 YE 黄色 9.5 1
83251350
FLEXIMARK® 电缆标识 FCC 19 YE 黄色 19.0 1
含黄色 LFL 聚酯标签(无卤)
83274670
FLEXIMARK® 电缆标识 LFL 9.5-35 YE FCC 黄色 9.5 1
含白色 PVC 标签(含卤)
83251301
FLEXIMARK® 电缆标识 FCC 6 WH 白色 6.0 1
83251321
FLEXIMARK® 电缆标识 FCC 9.5 WH 白色 9.5 1
83251351
FLEXIMARK® 电缆标识 FCC 19 WH 白色 19.0 1

优势

  • 无需花费时间进行准备和安装
  • 防紫外光、防潮、耐化学品和油(柴油、基本清洗剂、盐水、乙醇…)

应用范围

  • For cable marking

注意

  • 可在电缆标识上打印定制文本(价格中已含打印服务)
  • 可单行或双行打印
  • 允许任意文本长度 - 文本相应缩小打印
  • Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made
    Column A: Row 1 content
    Column B: Row 2 content
    Column B or C: Number of markers with corresponding text
    Print jobs template: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html

产品包括

  • Marking consists of FLEXIMARK® Character holder PTEF, printed PVC label (not halogen-free) or FLEXIMARK® Flexilabel LFL (halogen-free) and two standard cable ties in PA 6.6 (black)
  • 标识(包括电缆扎带)在发货前已预装
  • 1 个包装 = 1 个标识,没有最低购买数量限制

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 类别描述: Labelling material

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001288
  • ETIM 6.0 类别描述:标识用具

注意

  • Standard cable tie:
    black (142 x 2.4 mm)

尺寸

  • 文本长度:35 mm 板条长度:50 mm

发货颜色

  • 标准颜色:黑色字体,底色为黄色或白色
  • Also available in green, blue and red

材料

  • 字符架:无卤聚乙烯
  • 标签:含卤PVC或无卤聚酯材料 (LFL型号)

温度范围

  • -30°C 至 +70°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • FLEXIMARK® 产品以包装为单位出售,例如当需要640张LCK 32标签时,您必须订购一个包装单位,而非640张单个标签。