FLEXIMARK® 收缩软管 FCC

FLEXIMARK® 收缩软管 FCC - 可定制化打印的收缩软管,尤其适用于铁路工业

FLEXIMARK® 样本袋中包含收缩软管 FK 12.7 RD 5-7(物料号 M3251010)

机械及设备安装工程 优异的耐化学性能 阻燃性 无卤 缩短装配时间

物料编号 物料描述 颜色 热塑前直径:mm 热塑后直径: mm 字符数 标记/VPE
83280029
FLEXIMARK® 收缩软管 FCC-FK 3.2 BK 黑色 3.2 1.6 1-7 1
83280030
FLEXIMARK® 收缩软管 FCC-FK 3.2 BK 黑色 3.2 1.6 8 - 12 1
83280031
FLEXIMARK® 收缩软管 FCC-FK 3.2 BK 黑色 3.2 1.6 13 - 17 1
83280032
FLEXIMARK® 收缩软管 FCC-FK 4.8 BK 黑色 4.8 2.4 1-7 1
83280033
FLEXIMARK® 收缩软管 FCC-FK 4.8 BK 黑色 4.8 2.4 8 - 12 1
83280034
FLEXIMARK® 收缩软管 FCC-FK 4.8 BK 黑色 4.8 2.4 13 - 17 1
83280035
FLEXIMARK® 收缩软管 FCC-FK 6.4 BK 黑色 6.4 3.2 1-7 1
83280036
FLEXIMARK® 收缩软管 FCC-FK 6.4 BK 黑色 6.4 3.2 8 - 12 1
83280037
FLEXIMARK® 收缩软管 FCC-FK 6.4 BK 黑色 6.4 3.2 13 - 17 1
83280038
FLEXIMARK® 收缩软管 FCC-FK 9.5 BK 黑色 9.5 4.75 1-7 1
83280039
FLEXIMARK® 收缩软管 FCC-FK 9.5 BK 黑色 9.5 4.75 8 - 12 1
83280040
FLEXIMARK® 收缩软管 FCC-FK 9.5 BK 黑色 9.5 4.75 13 - 17 1
83280041
FLEXIMARK® 收缩软管 FCC-FK 12.7 BK 黑色 12.7 6.35 1-7 1
83280042
FLEXIMARK® 收缩软管 FCC-FK 12.7 BK 黑色 12.7 6.35 8 - 12 1
83280043
FLEXIMARK® 收缩软管 FCC-FK 12.7 BK 黑色 12.7 6.35 13 - 17 1
83280044
FLEXIMARK® 收缩软管 FCC-FK 19.1 BK 黑色 19.1 9.55 1-7 1
83280045
FLEXIMARK® 收缩软管 FCC-FK 19.1 BK 黑色 19.1 9.55 8 - 12 1
83280046
FLEXIMARK® 收缩软管 FCC-FK 19.1 BK 黑色 19.1 9.55 13 - 17 1

优势

  • 根据客户要求,实现收缩管部分的个性化打印
  • 保护电缆绝缘

应用范围

  • For cable marking
  • 适用于有限空间
  • 适用于例如铁路或风能工业中的应用

技术认证

  • Flame retardant according toASTM D635-HB

注意

  • 可在电缆标识上打印定制文本(价格中已含打印服务)
  • 可单行或双行打印
  • 请随订单指定所需文本颜色、文本类型和所需交付方式(切割或打孔)
  • Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made
    Column A: Row 1 content
    Column B: Row 2 content
    Column B or C: Number of markers with corresponding text
    Print jobs template: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html

产品包括

  • 1 个包装 = 1 个标识,没有最低购买数量限制
  • 可以根据制定长度切割后发货,也可以整根发货

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 类别描述: Labelling material

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001288
  • ETIM 6.0 类别描述:标识用具

发货颜色

  • 黑色
  • 也可提供蓝色、红色、黄色、白色

材料

  • 聚烯烃

收缩率:

  • 2:1

温度范围

  • -55°C 至 +125°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • FLEXIMARK® 产品以包装为单位出售,例如当需要640张LCK 32标签时,您必须订购一个包装单位,而非640张单个标签。