FLEXIMARK® Label LMB

.

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

耐UV 无卤 优异的耐化学性能

物料编号 物料描述 颜色 宽度 × 长度 mm Markers / PU
83254680 FLEXIMARK® Label LMB 30-4.6 YEWH 黄色 / 白色 4.6 x 30.0 480

优势

  • 防紫外光、防潮、耐化学品和油(柴油、基本清洗剂、盐水、乙醇…)
  • 可双面打印

应用范围

  • 适用于插入式标识套、闭合式标识套和电缆扎带标识套的标签(参照"字符夹和附件”章节)

注意

  • 可使用 FLEXIMARK® 软件和商用激光打印机打印
  • 采用手动送纸模式
  • 用激光打印机打印时,直线送纸可实现最佳打印效果

产品包括

  • 穿孔的 DIN A5 纸张

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 类别描述: Labelling material

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Labelling material

按客户需求提供

  • 也可卷装发货,用于热敏打印机 (TMB)

发货颜色

  • 黄色/白色(可双面打印)

材料

  • 无卤聚酯
  • 厚度:0.175 mm

温度范围

  • -40°C 至 +125°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • FLEXIMARK® 产品以包装为单位出售,例如当需要640张LCK 32标签时,您必须订购一个包装单位,而非640张单个标签。