FLEXIMARK® LA 标签

FLEXIMARK® LA 标签具有自粘性,用于电气工业领域中的元器件标识 (例如:标识控制柜)。

FLEXIMARK® 样本袋中包含 LA 16.9-9 YE(货号M3251010)

耐UV 无卤

物料编号 物料描述 颜色 宽度 × 高度 mm 每边标签 标记/VPE 包装单位
83256199
FLEXIMARK® LA 标签 7-8 YE 黄色 7.0 x 8.0 560 5600 1
83256228
FLEXIMARK® LA 标签 11-8 YE 黄色 11.0 x 8.0 420 4200 1
83256231
FLEXIMARK® LA 标签 12-6 YE 黄色 12.0 x 6.0 611 6110 1
83256204
FLEXIMARK® LA 标签 15-6 YE 黄色 15.0 x 6.0 517 5170 1
83256234
FLEXIMARK® LA 标签 16-8 YE 黄色 16.0 x 8.0 315 3150 1
83256207
FLEXIMARK® LA 标签 16.9-7 YE 黄色 16.9 x 7.0 400 4000 1
83256210
FLEXIMARK® LA 标签 16.9-9 YE 黄色 16.9 x 9.0 310 3100 1
83256213
FLEXIMARK® LA 标签 20-8 YE 黄色 20.0 x 8.0 280 2800 1
83256216
FLEXIMARK® LA 标签 25-12 YE 黄色 25.0 x 12.0 161 1610 1
83256219
FLEXIMARK® LA 标签 25.6-10 YE 黄色 25.6 x 10.0 196 1960 1
83256240
FLEXIMARK® LA 标签 30.5-12.7 YE 黄色 30.5 x 12.7 110 1100 1
83256222
FLEXIMARK® LA 标签 46.9-9 YE 黄色 46.9 x 9.0 124 1240 1
83256225
FLEXIMARK® LA 标签 56-21.8 YE 黄色 56.0 x 21.8 39 390 1
83256243
FLEXIMARK® LA 标签 60-30 YE 黄色 60.0 x 30.0 27 270 1
83256237
FLEXIMARK® LA 标签 80-7.5 YE 黄色 80.0 x 7.5 74 740 1
83256198
FLEXIMARK® LA 标签 7-8 WH 白色 7.0 x 8.0 560 5600 1
83256227
FLEXIMARK® Etikett LA 11-8 WH 白色 11.0 x 8.0 420 4200 1
83256230
FLEXIMARK® LA 标签 12-6 WH 白色 12.0 x 6.0 611 6110 1
83256203
FLEXIMARK® LA 标签 15-6 WH 白色 15.0 x 6.0 517 5170 1
83256233
FLEXIMARK® LA 标签 16-8 WH 白色 16.0 x 8.0 315 3150 1
83256206
FLEXIMARK® LA 标签 16.9-7 WH 白色 16.9 x 7.0 400 4000 1
83256209
FLEXIMARK® LA 标签 16.9-9 WH 白色 16.9 x 9.0 310 3100 1
83256212
FLEXIMARK® LA 标签 20-8 WH 白色 20.0 x 8.0 280 2800 1
83256215
FLEXIMARK® LA 标签 25-12 WH 白色 25.0 x 12.0 161 1610 1
83256218
FLEXIMARK® LA 标签 25.6-10 WH 白色 25.6 x 10.0 196 1960 1
83256239
FLEXIMARK® LA 标签 30.5-12.7 WH 白色 30.5 x 12.7 110 1100 1
83256221
FLEXIMARK® LA 标签 46.9-9 WH 白色 46.9 x 9.0 124 1240 1
83256224
FLEXIMARK® LA 标签 56-21.8 WH 白色 56.0 x 21.8 39 390 1
83256242
FLEXIMARK® LA 标签 60-30 WH 白色 60.0 x 30.0 27 270 1
83256236
FLEXIMARK® LA 标签 80-7.5 WH 白色 80.0 x 7.5 74 740 1
83256200
FLEXIMARK® LA 标签 7-8 SR 银色 7.0 x 8.0 560 5600 1
83256229
FLEXIMARK® LA 标签 11-8 SR 银色 11.0 x 8.0 385 3850 1
83256232
FLEXIMARK® LA 标签 12-6 SR 银色 12.0 x 6.0 611 6110 1
83256235
FLEXIMARK® LA 标签 16-8 SR 银色 16.0 x 8.0 315 3150 1
83256241
FLEXIMARK® LA 标签 30.5-12.7 SR 银色 30.5 x 12.7 110 1100 1
83256244
FLEXIMARK® LA 标签 60-30 SR 银色 60.0 x 30.0 27 270 1
83256238
FLEXIMARK® LA 标签 80-7.5 SR 银色 80.0 x 7.5 74 740 1

优势

  • 采用聚酯薄膜制成的自粘性标签,可使用激光打印机
  • 圆角设计取用更方便
  • 防紫外光、防潮、耐化学品和油(柴油、基本清洗剂、盐水、乙醇…)

应用范围

  • 适用于元器件标识,例如配电柜中的零件

产品特性

  • 粘合剂需要24小时粘合

注意

  • 可使用 FLEXIMARK® 软件和商用激光打印机打印
  • 采用手动送纸模式
  • 用激光打印机打印时,直线送纸可实现最佳打印效果

产品包括

  • 穿孔 DIN A4 纸张

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 类别描述: Labelling material

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001288
  • ETIM 6.0 类别描述:标识用具

粘合剂

  • 永久附着丙烯酸材质

发货颜色

  • 白色或黄色
  • 也可提供灰色

材料

  • 无卤聚酯
  • 厚度:0.05 mm

温度范围

  • -40°C 至 +125°C
  • 安装温度:最低 +10 °C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • FLEXIMARK® 产品以包装为单位出售,例如当需要640张LCK 32标签时,您必须订购一个包装单位,而非640张单个标签。