FLEXIMARK® Shrink mark

FLEXIMARK® Flat 热缩套管用于电缆标识,可使用我们的软件和热敏打印机打印

风能 优异的耐化学性能 阻燃性

物料编号 物料描述 颜色 收缩范围(mm) 包装单位:m 包装单位
83251670
FLEXIMARK® 收缩套管 3/1 BK 黑色 1.0 - 3.0 30 1
83251671
FLEXIMARK® 收缩套管 6/2 BK 黑色 2.0 - 6.0 25 1
83251672
FLEXIMARK® 收缩套管 9/3 BK 黑色 3.0 - 9.0 20 1
83251673
FLEXIMARK® 收缩套管 12/4 BK 黑色 4.0 - 12.0 20 1
83251674
FLEXIMARK® 收缩套管 18/6 BK 黑色 6.0 - 18.0 20 1
83251680
FLEXIMARK® 收缩套管 3/1 YE 黄色 1.0 - 3.0 30 1
83251681
FLEXIMARK® 收缩套管 6/2 YE 黄色 2.0 - 6.0 25 1
83251682
FLEXIMARK® 收缩套管 9/3 YE 黄色 3.0 - 9.0 20 1
83251683
FLEXIMARK® 收缩套管 12/4 YE 黄色 4.0 - 12.0 20 1
83251684
FLEXIMARK® 收缩套管 18/6 YE 黄色 6.0 - 18.0 20 1
83251690
FLEXIMARK® 收缩软管 3/1 WH 白色 1.0 - 3.0 30 1
83251691
FLEXIMARK® 收缩套管 6/2 WH 白色 2.0 - 6.0 25 1
83251692
FLEXIMARK® 收缩套管 9/3 WH 白色 3.0 - 9.0 20 1
83251693
FLEXIMARK® 收缩套管 12/4 WH 白色 4.0 - 12.0 20 1
83251694
FLEXIMARK® 收缩套管 18/6 WH 白色 6.0 - 18.0 20 1

优势

  • 扁平收缩软管,可剪切为任意长度

应用范围

  • For cable marking
  • 适用于有限空间
  • 保护电缆绝缘
  • 特别用于修理用途

技术认证

  • 经过 UL 224 认证

注意

  • 使用 FLEXIMARK® 软件和 FLEXIMARK® 热转移打印机 SQUIX 或 EOS5 打印
  • 推荐色带:黑色字体:FTI-X 60-300 BK(货号83260206), 白色字体:FTI-X 55-300 WH(货号83260260)
  • 使用选配裁剪刀的打印机 EOS5 进行切割,使用选配穿孔刀的打印机 SQUIX 进行收缩软管穿孔
  • 允许定制化打印:参见产品 FLEXIMARK® 收缩软管 FCC

产品包括

  • 标签以成卷方式交付

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 类型描述:热缩管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别描述:收缩软管

发货颜色

  • 黑色、黄色和白色

材料

  • 聚烯烃
  • 收缩率: 3:1

温度范围

  • -55°C 至 +135°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • FLEXIMARK® 产品以包装为单位出售,例如当需要640张LCK 32标签时,您必须订购一个包装单位,而非640张单个标签。