FLEXIMARK® Mandatory signs

安全标识,符合 ISO 7010,多层聚酯膜,用于长期标记

958所有符号依据 ISO 7010

耐UV 耐酸 无卤 优异的耐化学性能

物料编号 物料描述 描述 尺寸 (mm) 标记/VPE 包装单位
83880112
FLEXIMARK® M003 adh 25 必须戴护耳器 25 10 1
83880113
FLEXIMARK® M003 adh 50 必须戴护耳器 50 10 1
83880114
FLEXIMARK® M003 adh 100 必须戴护耳器 100 10 1
83880115
FLEXIMARK® M004 adh 25 必须戴防护眼镜 25 10 1
83880116
FLEXIMARK® M004 adh 50 必须戴防护眼镜 50 10 1
83880117
FLEXIMARK® M004 adh 100 必须戴防护眼镜 100 10 1
83880127
FLEXIMARK® M008 adh 25 必须穿安全鞋 25 10 1
83880128
FLEXIMARK® M008 adh 50 必须穿安全鞋 50 10 1
83880129
FLEXIMARK® M008 adh 100 必须穿安全鞋 100 10 1
83880130
FLEXIMARK® M009 adh 25 必须戴防护手套 25 10 1
83880131
FLEXIMARK® M009 adh 50 必须戴防护手套 50 10 1
83880132
FLEXIMARK® M009 adh 100 必须戴防护手套 100 10 1

优势

  • 耐紫外线、耐潮、耐化学品(如玻璃清洁剂、酒精、润滑油)
  • 耐刮擦
  • 高粘接

应用范围

  • 控制柜集成厂家
  • 机械工程
  • Robotics
  • 工业环境中的安全标识需求
  • 室内和室外应用

产品特性

  • 自粘标签

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 类别描述: Labelling material

按客户需求提供

  • 其他尺寸和符号

发货颜色

  • 蓝色

材料

  • 层压聚酯(无卤)

温度范围

  • -40°C 至 +150°C 最低操作温度: +10°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • FLEXIMARK® 产品以包装为单位出售,例如当需要640张LCK 32标签时,您必须订购一个包装单位,而非640张单个标签。