GOF 连接器

玻璃光纤电缆附件,LC、SC、ST 和 FC 类型连接器

适合单模与多模光纤的光纤电缆 (ST、LC、SC、…) 连接器

物料编号 物料描述
单模
29110999
GOF 连接器 SC 单模蓝色/4PC
29110998
GOF 连接器 SC 单模蓝色/50PC
29110989
GOF 连接器 SC 单模 APC 绿色/4PC
29110988
GOF 连接器 SC 单模 APC 绿色/50PC
29130999
GOF 连接器 LC 单模蓝色/4PC
29130998
GOF 连接器 LC 单模蓝色/50PC
29130989
GOF 连接器 LC 单模 APC GR /4PC
29130988
GOF 连接器 LC 单模 APC GR /50PC
29120999
GOF 连接器 ST 单模/4PC
29120998
GOF 连接器 ST 单模/50PC
29140999
GOF 连接器 FC 单模/4PC
多模
29110199
GOF 连接器 SC 多模米色 /4PC
29110198
GOF 连接器 SC 多模米色 /50PC
29130199
GOF 连接器 LC 多模米色 /4PC
29130198
GOF 连接器 LC 多模米色 /50PC
29130197
GOF Stecker LC Multimode BE-BK /50ST
29120199
GOF 连接器 ST 多模/4PC
29120198
GOF 连接器 ST 多模/50PC
29140199
GOF 连接器 FC 多模/4PC

优势

  • 适合组装
  • 组装工序:电缆
    准备 / 粘合 / 压接 / 抛光
  • 装配须知可在GOF装配工具盒中找到(不包含在缆普产品中)
  • 所有连接器组装中均应采用
    经过培训的光纤安装人员

应用范围

  • 用于生产或实验室环境的接头装配

产品特性

  • 连接器套装,包括所有需要的装配件

技术认证

  • LC 符合 IEC 标准 61754-20
  • SC 符合 IEC 标准 61754-4
  • ST 符合 IEC 标准 61754-2

产品结构

  • 套管直径:
    LC: 1.25mm(氧化锆)
    SC, ST:2.5mm(氧化锆)
  • 也可以用直径
    1.7mm-2.1mm 的电缆组装
  • LC 和 SC 连接器组有绿色(单模 APC)、蓝色(单模 PC)和灰色(多模)三种颜色

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光纤连接器

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001122
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 连接器

允许张力

  • 拉伸负载 70N
  • 组装后的抗拉强度
    > 100N

温度范围

  • 工作
    LC:-40°C 至 75°C
    SC:-40°C 至 75°C
    ST:-40°C 至 85°C
  • 湿度 95%
    易燃性 UL 94 V-0

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。