GOF SIMPLEX Pigtail

12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres

12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres

一端预组装的单工紧套光纤,带有耐用的陶瓷插芯连接器

物料编号 物料描述
多模 G 50 OM4
29310402
GOF Simplex Pigtail SC G50 OM4, 2m
29320402
GOF Simplex Pigtail ST G50 OM4, 2m
29330402
GOF Simplex Pigtail LC G50 OM4, 2m
多模 G 50 OM3
29310302
GOF Simplex Pigtail SC G50 OM3, 2m
29320302
GOF Simplex Pigtail ST G50 OM3, 2m
29330302
GOF Simplex Pigtail LC G50 OM3, 2m
多模 G 50 OM2
29310202
GOF Simplex Pigtail SC G50 OM2, 2m
29320202
GOF Simplex Pigtail ST G50 OM2, 2m
29330202
GOF Simplex Pigtail LC G50 OM2, 2m
多模 G 62.5 OM1
29310102
GOF Simplex Pigtail SC G62.5, 2m
29320102
GOF Simplex Pigtail ST G62.5, 2m
29330102
GOF Simplex Pigtail LC G62.5, 2m
单模 E 9 OS2
29310902
GOF Simplex Pigtail SC E9 OS2, 2m
29320902
GOF Simplex Pigtail ST E9 OS2, 2m
29330902
GOF Simplex Pigtail LC E9 OS2, 2m

优势

  • 易于安装及装配
  • 为电缆连接安装提供直线连接插头
  • 由于电缆中不含金属(全绝缘)因此为零电磁干扰

应用范围

  • 室内使用
  • 连接到终端光学设备

产品特性

  • 高柔性
  • 带耐用陶瓷箍套管的连接器设计
  • 套件包含采用 12 个色标代码的尾纤(红色、绿色、蓝色、黄色、白色、灰色、棕色、紫色、蓝绿色、黑色、橙色、粉色)

技术认证

  • LC 符合 IEC 标准 61754-20
  • SC 符合 IEC 标准 61754-4
  • ST 符合 IEC 标准 61754-2

产品结构

  • 单工紧套光纤
  • 连接器类型: LC、SC 或 ST
  • 彩色标识一次及二次涂覆
  • 标准长度:2 m

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000748
  • ETIM 5.0 Class-描述: 尾纤

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000748
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 尾纤

尺寸

  • 初级包覆光纤:250 µm
  • 紧套(次级包覆光纤):900 µm

光纤类型

  • GOF - 玻璃光纤

标准名称

  • J-VH 1G/E...

光纤类型

  • 芯线材料: 玻璃
  • 包覆材料: 玻璃

允许张力

  • 固定安装: 100 N

温度范围

  • 固定敷设:-20°C 至 +60°C
  • 偶尔移动:-5°C 至 +50°C

  • 可按客户要求定制更多插头型号(如LC,MTRJ,E2000)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。