小型分线盒

光纤 (FO) 分线盒;面板安装式;尺寸精巧,可闭锁,最多容纳 8 个分线腔或一个分线盘

物料编号 物料描述
小型分线盒
CE9147
小型分线盒

产品特性

  • 面板安装
  • 可锁
  • 最多可容纳 8 个分线盒,或 4 个分线盒加 1 个分线盘
  • 包括:
    8 x ST 耦合器的分配盘
  • 包括用于 4 SC 多模耦合器的分配盘
  • 尺寸(宽 × 高 × 直径):
    265 x 150 x 55 mm
  • 颜色:浅灰色(RAL 7035)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 5.0 类型描述:光纤接线板

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001130
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 连接面板

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。