HITRONIC® HVN-Mini 电缆

用于鼓风系统(管道)的小型户外设计电缆

用于管路系统的 HITRONIC® HVN-Mini 电缆,外径减小的电缆;A-DQ(ZN)B2Y,单模或多模光纤

可移动安装电缆

无卤 抗机械应力 轻量 耐UV 防水

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
单模 E 9 OS2
26609912
HITRONIC® HVN-Mini500 1x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 5.8 30
26609924
HITRONIC® HVN-Mini500 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 5.8 30
26609948
HITRONIC® HVN-Mini500 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 5.8 33
26609972
HITRONIC® HVN-Mini500 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 5.8 33
26609996
HITRONIC® HVN-Mini1200 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 7.2 52
26609944
HITRONIC® HVN-Mini1000 12x12E 9/125 9/125 OS2 144 8 80

优势

  • 适用于向管道内吹气
  • 尺寸小巧
  • 耐UV,纵向和横向防水
  • 由于电缆中不含金属(全绝缘)因此为零电磁干扰

应用范围

  • 主链区, FTTH 应用
  • 电信网络
  • WAN 应用
  • 用于充气安装
  • 安装方法:吹入或拉入管道

产品特性

  • 绞合松套管,最高可达144根光纤
    (12 根松套管,每根有 12 光纤)
  • 彩色标识纤维和松套
  • 小尺寸
  • 无卤,低摩擦外护套
  • 耐紫外线

产品结构

  • 12根及以下已填充纤膏的松管绞合
  • 中央玻璃纤维增强塑料元件
  • 加强玻璃纤维起可消除应力
  • PE 外护套
  • 颜色: 黑色 (RAL 9005)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000034
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 电缆

光纤类型

  • GOF - 玻璃光纤
  • 单模 E9/125 OS2

标准名称

  • A-DQ(ZN)2Y

光纤类型

  • 芯线材料: 玻璃
  • 包覆材料: 玻璃

允许弯曲半径

  • 静态: ≥ 15 x 外径
  • 动态: ≥ 20 x 外径

温度范围

  • 固定安装:-40°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。