HITRONIC® HDH 迷你抗拉电缆

带 LSZH 外护套的可分型室内电缆,无卤;J-V(ZN)HH

用于在电缆管道中固定安装的多达 12 单模或多模光纤的室内电缆;J-V(ZN)HH

  • CPR:产品具体规格可通过链接 www.lappkabel.de/cpr 查询
  • 用于直接组装连接器的迷你分支电缆

无卤 耐高温 轻量

EtherNetIP

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
26010402
HITRONIC HDH 2G 50/125 OM4 50/125 OM4 2 6 34
26010404
HITRONIC HDH 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 6.3 37
26010408
HITRONIC HDH 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 7.5 57
26010412
HITRONIC HDH 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 8.3 69
多模 G 50 OM3
26010302
HITRONIC® HDH 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 6 34
26010304
HITRONIC® HDH 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 6.3 37
26010308
HITRONIC® HDH 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 7.5 57
26010312
HITRONIC® HDH 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 8.3 69
多模 G 50 OM2
26010202
HITRONIC® HDH 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 6 34
26010204
HITRONIC® HDH 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 6.3 37
26010208
HITRONIC® HDH 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 7.5 57
26010212
HITRONIC® HDH 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 8.3 69
多模 G 62.5 OM1
26010102
HITRONIC® HDH 2G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 2 6 34
26010104
HITRONIC® HDH 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 6.3 37
26010108
HITRONIC® HDH 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 7.5 57
26010112
HITRONIC® HDH 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 8.3 69

优势

  • 非常易于安装,因为尺寸小、柔性高、弯曲半径小
  • 适合现场装配
  • 通用电缆,用于楼宇
    布缆
  • 由于电缆中不含金属(全绝缘)因此为零电磁干扰

应用范围

  • 室内使用
  • 第三级布线
  • 结构式布线 - 主干
  • 安装方法: 铺设线槽、管道、托架、空塑料管、建筑立管、活动地板和天花板隔层

产品特性

  • 最多12根紧包缓冲纤维 (900µm)
  • 彩色标识纤维
  • 外护套阻燃无卤
  • 机械强度高

产品结构

  • 密封缓冲管
  • 阻水增强型玻璃纱应力缓释
  • LSZH 外护套
  • 颜色: OM3为浅绿色 (RAL 6027),OM2 和 OM1为橙色 (RAL 2003)
  • 应要求提供:单模 OS2(黄色)和多模 OM4(紫色)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000034
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 电缆

尺寸

  • 紧套(次级包覆光纤):900 µm
  • 电缆:见表格

芯线标识

  • 芯线色标代码见参数表

光纤类型

  • GOF - 玻璃光纤

标准名称

  • J-V(ZN)H

光学值

  • 详见参数表

光纤类型

  • 芯线材料: 玻璃
  • 包覆材料: 玻璃

允许弯曲半径

  • 静态: ≥ 15 x 外径
  • 动态: ≥ 20 x 外径

温度范围

  • 固定安装: -20°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 也可以提供预装接线端子的光纤主干。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • 应要求提供多模 OM4 光纤