HITRONIC® HRH 抗拉电缆

用于直接组装连接器的可分型分支电缆;J-V(Z)HH

HITRONIC® HRH 可分型抗拉电缆,可装配直线接头;J-V(ZN)HH,可选择多模光纤 OM1、OM2、OM3 和 OM4 或单模光纤 OS2

  • CPR:产品具体规格可通过链接 www.lappkabel.de/cpr 查询
  • 可装配直线接头的抗拉电缆

无卤 耐高温 轻量 最佳应力缓释

EtherNetIP

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
多模 G 50 OM4
26000402
HITRONIC HRH400 2G 50/125 OM4 50/125 OM4 2 7 35
26000404
HITRONIC HRH600 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 7 44
26000408
HITRONIC HRH1200 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 9.7 77
26000412
HITRONIC HRH1700 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 10.3 100
多模 G 50 OM3
26000302
HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 7 35
26000304
HITRONIC® HRH600 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7 44
26000308
HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9.7 77
26000312
HITRONIC® HRH1700 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 10.3 100
多模 G 50 OM2
26000202
HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 7 35
26000204
HITRONIC® HRH600 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7 44
26000208
HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9.7 77
26000212
HITRONIC® HRH1700 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 10.3 100
多模 G 62.5 OM1
26000102
HITRONIC® HRH400 2G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 2 7 35
26000104
HITRONIC® HRH600 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 7 44
26000108
HITRONIC® HRH1200 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 9.7 77
26000112
HITRONIC® HRH1700 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 10.3 100
单模 E 9 OS2
26000902
HITRONIC® HRH400 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2 7 35
26000904
HITRONIC® HRH600 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7 44
26000908
HITRONIC® HRH1200 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9.7 77
26000912
HITRONIC® HRH1700 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 10.3 100

优势

  • 适合现场装配
  • 通用电缆,用于楼宇
    布缆
  • 非常易于安装,因为设计紧凑、柔性高、弯曲半径小
  • 由于电缆中不含金属(全绝缘)因此为零电磁干扰

应用范围

  • 室内使用
  • 第三级布线
  • 结构式布线 - 主干
  • 安装方法: 铺设线槽、管道、托架、空塑料管、建筑立管、活动地板和天花板隔层

产品特性

  • 最多可与12根电缆一起安装
  • 外护套阻燃无卤
  • 机械强度高

产品结构

  • 2.1 mm 紧密缓冲 电缆线,带 LSZH 护套 (有识别编号)
  • 中央玻璃纤维增强塑料元件
  • 用作应力缓释的芳纶纱线
  • LSZH 内护套和外护套
  • Colour: violet for OM4, aqua (RAL 6027) for OM3, orange (RAL 2003) for OM2 and OM1,
    yellow for Single-mode

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000034
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 电缆

尺寸

  • 紧套(次级包覆光纤):900 µm
  • 单缆:2.1 mm

芯线标识

  • 单缆:带黑色编号

光纤类型

  • GOF - 玻璃光纤

标准名称

  • J-V(ZN)HH

光学值

  • 详见参数表

光纤类型

  • 芯线材料: 玻璃
  • 包覆材料: 玻璃

允许弯曲半径

  • 静态: ≥ 15 x 外径
  • 动态: ≥ 20 x 外径

温度范围

  • 固定安装: -20°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 也可以提供预装接线端子的光纤主干。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • 亦可按需提供 OM4 多模光线
    (护套颜色:紫色)。