HITRONIC® FIRE

带中心松套管、LSZH 内外护套、波纹钢带的安全电缆;无卤

HITRONIC® FIRE- A/J-DQ(ZN)BH(SR)H- 具有中心松套管、内外护套、波纹钢带、单模或多模光纤的安全电缆

  • 火灾时至少能持续90分钟阻燃
  • * 经测试,电缆
    可承受 180 分钟

机械及设备安装工程 石油& 天然气 无卤 耐高温 抗机械应力 耐UV 防水

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
Multimode G50 OM4
27560404
HITRONIC FIRE 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 9.6 123
27560408
HITRONIC FIRE 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 9.6 123
27560412
HITRONIC FIRE 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 9.6 123
27560424
HITRONIC FIRE 24G 50/125 OM4 50/125 OM4 24 12.6 188
多模 G 50 OM3
27560304
HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 9.6 123
27560308
HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9.6 123
27560312
HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 9.6 123
27560324
HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 12.6 188
多模 G 50 OM2
27560204
HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 9.6 123
27560208
HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9.6 123
27560212
HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 9.6 123
27560224
HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 12.6 188
多模 G 62.5 OM1
27560104
HITRONIC® FIRE 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 9.6 123
27560108
HITRONIC® FIRE 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 9.6 123
27560112
HITRONIC® FIRE 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 9.6 123
27560124
HITRONIC® FIRE 24G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 24 12.6 188
单模 E 9 OS2
27560904
HITRONIC® FIRE 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 9.6 123
27560908
HITRONIC® FIRE 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9.6 123
27560912
HITRONIC® FIRE 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9.6 123
27560924
HITRONIC® FIRE 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 12.6 188

优势

  • 确保发生火灾和火灾后光纤能够继续传输数据(符合 IEC 60331-25)
  • 适合在地下隧道中安装(防火安全性至关重要的地点)
  • 额外的护套可保护光纤在恶劣环境中使用
  • 波纹钢带铠装提供出色保护,防止高机械应力和动物咬噬
  • 耐UV,纵向和横向防水

应用范围

  • 以火为工具的工业领域
  • 轻度易燃或易发生火灾的区域
  • 用于室内和室外
  • 安装方法:空塑料管、管道和桥架中

产品特性

  • Fire behaviour:
    - Halogen-free (IEC 60754-1)
    - Flame-retardant (IEC 60332-3-24)
    - Low smoke density (IEC 61034-1/2)
    - Circuit integrity (IEC 60331-25);
    Optical fibre cables
  • 中心松套管,最多24根纤维
  • 彩色标识纤维
  • 纵向防水
  • 外护套阻燃无卤

产品结构

  • 凝胶填充松套管
  • 阻水增强型玻璃纱应力缓释
  • 波纹钢带铠装
  • LSZH 内护套和外护套
  • 颜色: 黑色 (RAL 9005)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000034
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 电缆

尺寸

  • 初级包覆光纤:250 µm
  • 电缆:见表格

芯线标识

  • 光纤色标代码详见参数表

光纤类型

  • GOF - 玻璃光纤

标准名称

  • A/J-DQ(ZN)BH(SR)H

光学值

  • 详见参数表

光纤类型

  • 芯线材料: 玻璃
  • 包覆材料: 玻璃

允许弯曲半径

  • 静态: ≥ 15 x 外径
  • 动态: ≥ 20 x 外径

允许张力

  • 固定安装: 1500 N
  • 短期: 2200 N

温度范围

  • 固定安装:-30°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 也可以提供预装接线端子的光纤主干。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • 应要求提供多模 OM4 光纤