HITRONIC® HDM

适用于频繁卷起和放开的迷你可分型抗拉电缆,可卷绕

HITRONIC® HDM 电缆,可卷绕用于具有 4 芯、6 芯或 8 芯缓冲电缆的不同应用,适用于频繁卷线和放线;A/J-V(ZN)11Y

可移动安装电缆

无卤 抗机械应力 轻量 最佳应力缓释 耐UV

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
多模 G 50 OM4
26610404
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 5.5 24
26610406
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM4 50/125 OM4 6 5.6 29
26610408
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 6.2 36
多模 G 50 OM3
26610304
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 5.5 24
26610306
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM3 50/125 OM3 6 5.6 29
26610308
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 6.2 36
多模 G 50 OM2
26610204
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 5.5 24
26610206
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM2 50/125 OM2 6 5.6 29
26610208
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 6.2 36
多模 G 62.5 OM1
26610104
HITRONIC® HDM600 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 5.5 24
26610106
HITRONIC® HDM600 6G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 6 5.6 29
26610108
HITRONIC® HDM700 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 6.2 36
单模 E 9 OS2
26610904
HITRONIC® HDM600 4E9/125 OS2 9/125 OS2 4 5.5 24
26610906
HITRONIC® HDM600 6E9/125 OS2 9/125 OS2 6 5.6 29
26610908
HITRONIC® HDM700 8E9/125 OS2 9/125 OS2 8 6.2 36
26610912
HITRONIC® HDM700 12E9/125 OS2 9/125 OS2 12 6.7 49

优势

  • 适用于现场安装
  • 移动卷线使用
  • 非常易于安装,因为尺寸小、柔性高、弯曲半径小
  • 由于电缆中不含金属(全绝缘)因此为零电磁干扰

应用范围

  • 声光技术
  • 用于室内和室外
  • 工业环境
  • 电视广播摄像技术大楼监控
  • 现场应用

产品特性

  • 基于军用标准 MIL-C-85045
  • 高柔性,可卷和抗拉强度
  • 颜色标识的紧密缓冲纤维,方便识别
  • 无卤外护套
  • 机械强度高

产品结构

  • 最多12根紧包缓冲纤维 (900µm)
  • 颜色标识
  • 用作应力缓释的芳纶纱线
  • PUR 外护套
  • 颜色: 黑色 (RAL 9005)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000034
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 电缆

尺寸

  • 紧套(次级包覆光纤):900 µm
  • 电缆:见表格

芯线标识

  • 芯线色标代码见参数表

光纤类型

  • GOF - 玻璃光纤

标准名称

  • A/J-V(ZN)11Y

光学值

  • 详见参数表

光纤类型

  • 芯线材料: 玻璃
  • 包覆材料: 玻璃

允许弯曲半径

  • 静态: ≥ 15 x 外径
  • 动态: ≥ 20 x 外径

温度范围

  • 固定安装:-40°C 至 +70°C
  • 移动应用:-20°C 至 +60°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 也可以提供预装接线端子的光纤主干。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。