HITRONIC® HRM-FD

柔性的可分型抗拉电缆,适合在动力拖链内使用

HITRONIC® HRM-FD 可分型抗拉电缆,用于动力拖链;A/J-V(ZN)H(ZN)11Y flex

Highly flexible cable for power chain use

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 无卤 抗机械应力 轻量 最佳应力缓释 动力拖链 耐UV

EtherNetIP

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
多模 G 50 OM4
26300402
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM4 50/125 OM4 2 7.8 50
26300404
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 7.8 50
26300408
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 10.4 93
26300412
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 13 98
多模 G 50 OM3
26300302
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 7.8 50
26300304
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7.8 50
26300308
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 10.4 93
26300312
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 13 98
多模 G 50 OM2
26300202
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 7.8 50
26300204
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7.8 50
26300208
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 10.4 93
26300212
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 13 98
多模 G 62.5 OM1
26300102
HITRONIC® HRM-FD800 2G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 2 7.8 50
26300104
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 7.8 50
26300108
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 10.4 93
26300112
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 13 98
单模 E 9 OS2
26300902
HITRONIC® HRM-FD800 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2 7.8 50
26300904
HITRONIC® HRM-FD1000 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7.8 50
26300908
HITRONIC® HRM-FD1400 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 10.4 93
26300912
HITRONIC® HRM-FD1800 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 13 98

优势

  • 为动力拖链应用而设计
  • 适合现场装配
  • 结构紧凑,具有高柔性,护套坚固,弯曲半径小,易于安装
  • 由于电缆中不含金属(全绝缘)因此为零电磁干扰

应用范围

  • 高柔性工业环境应用
  • 作为活动部件之间的连接
  • 用于垂直安装
  • 工业环境
  • 用于室内和室外

产品特性

  • 基于军用标准 MIL-C-85045
  • 适用于拖链以及干燥或潮湿的室内持续移动的机械部件
  • 外护套阻燃无卤
  • 机械强度高

产品结构

  • 2.0 mm 紧包缓冲支线,带LSZH 护套
  • 用作应力缓释的芳纶纱线
  • 中央元件
  • PUR 外护套
  • 颜色: 黑色 (RAL 9005)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000034
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 电缆

尺寸

  • 单缆:2.0 mm
  • 电缆:见表格

芯线标识

  • 详见技术参数表

光纤类型

  • GOF - 玻璃光纤

标准名称

  • A/J-V(ZN)H(ZN)11Y

光学值

  • 详见参数表

光纤类型

  • 芯线材料: 玻璃
  • 包覆材料: 玻璃

允许弯曲半径

  • 静态: ≥ 15 x 外径
  • 动态: ≥ 20 x 外径

温度范围

  • 固定安装:-40°C 至 +70°C
  • 移动应用:-20°C 至 +60°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 也可以提供预装接线端子的光纤主干。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。