HITRONIC® TORSION

可分型分支电缆,专为承受高扭转应力而设计;聚氨酯护套

用于带有固定移动、扭转的风力应用的光纤电缆,提供配有单模或多模光纤的 2、4、8 或 12 分电缆元件

抗扭并且非常柔软

补充 LAPP 自动化组件 风能 无卤 抗机械应力 轻量 最佳应力缓释 抗扭 耐UV

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
Multimode G50 OM4
26310402
HITRONIC TORSION 2G 50/125 OM4 50/125 OM4 2 8.4 54
26310404
HITRONIC TORSION 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 8.4 54
26310408
HITRONIC TORSION 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 11.6 95
26310412
HITRONIC TORSION 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 14.7 122
多模 G 50 OM3
26310302
HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 8.4 54
26310304
HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 8.4 54
26310308
HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 11.6 95
26310312
HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 14.7 122
多模 G 50 OM2
26310202
HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 8.4 54
26310204
HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 8.4 54
26310208
HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 11.6 95
26310212
HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 14.7 122
多模 G 62.5 OM1
26310102
HITRONIC® TORSION 2G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 2 8.4 54
26310104
HITRONIC® TORSION 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 8.4 54
26310108 HITRONIC® TORSION 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 11.6 95
26310112
HITRONIC® TORSION 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 14.7 122
单模 E 9 OS2
26310902
HITRONIC® TORSION 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2 8.4 54
26310904
HITRONIC® TORSION 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 8.4 54
26310908
HITRONIC® TORSION 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 11.6 95
26310912
HITRONIC® TORSION 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 14.7 122

优势

  • 专为承受风机跨接区域中的高扭力而设计
  • 适合现场装配
  • 结构紧凑,具有高柔性,护套坚固,弯曲半径小,易于安装
  • 由于电缆中不含金属(全绝缘)因此为零电磁干扰

应用范围

  • 适用于固定、移动安装以及扭转移动应用(例如设备、风机)
  • 工业环境
  • 用于垂直安装
  • 作为活动部件之间的连接
  • 用于室内和室外

产品特性

  • 基于军用标准 MIL-C-85045
  • 抗扭并且非常柔软
  • 外护套阻燃无卤
  • 机械强度高

产品结构

  • 2.5 mm 紧包缓冲层支线,外层为LSZH护套
  • 用作应力缓释的芳纶纱线
  • 中央元件
  • PUR 外护套
  • 颜色: 黑色 (RAL 9005)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000034
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 电缆

尺寸

  • 单缆:2.5 mm
  • 电缆:见表格

芯线标识

  • 详见技术参数表

光纤类型

  • GOF - 玻璃光纤

标准名称

  • A/J-V(ZN)H11Y

光学值

  • 详见参数表

光纤类型

  • 芯线材料: 玻璃
  • 包覆材料: 玻璃

允许弯曲半径

  • 静态: ≥ 15 x 外径
  • 动态: ≥ 20 x 外径

温度范围

  • 固定安装:-40°C 至 +70°C
  • 偶尔移动: -30°C 至 +70°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • 应要求提供多模 OM4 光纤