HITRONIC® HUN 通用电缆

Universal cable with central loose tube and non-metallic strain relief

具有中心松套管的 HITRONIC® HUN 通用电缆,防咬噬,绝缘;A/J-DQ(ZN)BH 或 U-DQ(ZN)BH

  • CPR:产品具体规格可通过链接 www.lappkabel.de/cpr 查询
  • 适用于室内和室外区域

无卤 耐高温 轻量 最佳应力缓释 耐UV 防水

EtherNetIP

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
多模 G 50 OM4
27400404
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 7.3 53
27400408
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 7.3 53
27400412
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 7.3 53
27400424
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM4 50/125 OM4 24 8.3 60
多模 G 50 OM3
27400304
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7.3 53
27400308
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 7.3 53
27400312
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 7.3 53
27400324
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 8.3 60
多模 G 50 OM2
27400204
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7.3 53
27400208
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 7.3 53
27400212
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 7.3 53
27400224
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 8.3 60
多模 G 62.5 OM1
27400104
HITRONIC® HUN1500 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 7.3 53
27400108
HITRONIC® HUN1500 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 7.3 53
27400112
HITRONIC® HUN1500 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 7.3 53
27400124
HITRONIC® HUN1500 24G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 24 8.3 60
单模 E 9 OS2
27400904
HITRONIC® HUN1500 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7.3 53
27400908
HITRONIC® HUN1500 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 7.3 53
27400912
HITRONIC® HUN1500 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 7.3 53
27400924
HITRONIC® HUN1500 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 8.3 60

优势

  • 阻燃特性使其适用于室内及室外安装
  • 结构紧凑,具有高柔性,护套坚固,弯曲半径小,易于安装
  • 耐UV,纵向和横向防水
  • 由于电缆中不含金属(全绝缘)因此为零电磁干扰

应用范围

  • 用于室内和室外
  • 园区主干网
  • 工业环境
  • 安装方法:空塑料管、管道和桥架中

产品特性

  • 中心松套管,最多24根纤维
  • 彩色标识纤维
  • 纵向防水
  • 外护套阻燃无卤
  • 防咬噬

产品结构

  • 一次涂覆光纤
  • 凝胶填充松套管
  • 阻水增强型玻璃纱应力缓释
  • LSZH 外护套
  • 颜色: 深灰色

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000034
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 电缆

尺寸

  • 初级包覆光纤:250 µm
  • 电缆:见表格

芯线标识

  • 光纤色标代码详见参数表

光纤类型

  • GOF - 玻璃光纤

标准名称

  • A/J-DQ(ZN)BH
    U-DQ(ZN)BH

光学值

  • 详见参数表

光纤类型

  • 芯线材料: 玻璃
  • 包覆材料: 玻璃

允许弯曲半径

  • 静态: ≥ 15 x 外径
  • 动态: ≥ 20 x 外径

允许张力

  • 固定安装: 1500 N
  • 短期: 2000 N

温度范围

  • 固定安装:-30°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 也可以提供预装接线端子的光纤主干。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。