HITRONIC® HQA 架空电缆

带绞合松套管和非金属应力缓释件的户外自支撑架空电缆;ADSS 电缆类型

HITRONIC® HQA ADSS 电缆(全绝缘自承式),非金属,理想用于配电及传输环境;A-DQ(ZN)2Y

ADSS - All Dielectric Self Supporting

无卤 抗机械应力 轻量 最佳应力缓释 耐UV 防水

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
单模 E 9 OS2
26640912
HITRONIC® HQA800 6x2E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9.7 73
26640924
HITRONIC® HQA800 6x4E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 9.7 73
26640948
HITRONIC® HQA800 6x8E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 10.9 92
26640972 HITRONIC® HQA800 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 10.9 94
26640996
HITRONIC® HQA800 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 12.4 121

优势

  • 适合温和气候条件
  • 结构紧凑,具有高柔性,护套坚固,弯曲半径小,易于安装
  • 耐UV,纵向和横向防水
  • 由于电缆中不含金属(全绝缘)因此为零电磁干扰

应用范围

  • 用于户外
  • 可挂在杆上
  • 可靠于杆上
  • 安装在建筑物支柱上

产品特性

  • 光缆内含 96 根光纤
  • 彩色标识纤维和松套
  • 机械支撑元件(中心载体和芳族聚酰胺纤维)
  • 坚固型,无卤外护套
  • 跨距最大至90m

产品结构

  • 最高 8 股绞合已填充的松套管
  • 中央玻璃纤维增强塑料元件
  • 用作应力缓释的芳纶纱线
  • PE 外护套
  • 颜色: 黑色 (RAL 9005)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000034
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 电缆

尺寸

  • 初级包覆光纤:250 µm
  • 电缆:见表格

芯线标识

  • 光纤色标代码详见参数表

光纤类型

  • GOF - 玻璃光纤

标准名称

  • A-DQ(ZN)2Y - ADSS
  • All-Dielectric Self-Supporting

光学值

  • 详见参数表

光纤类型

  • 芯线材料: 玻璃
  • 包覆材料: 玻璃

允许弯曲半径

  • 静态: ≥ 15 x 外径
  • 动态: ≥ 20 x 外径

允许张力

  • MAT: 2000 N
  • EDS: 800 N

温度范围

  • 固定安装:-40°C 至 +70°C
  • 偶尔移动: -30°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • 其他电缆设计可应要求提供。