HITRONIC® HQA-Plus Aerial Cable

带绞合松套管、非金属应力缓释件和 PE 内外护套的户外自支撑架空电缆;ADSS 电缆类型

HITRONIC® HQA ADSS plus 电缆,非金属,户外架空,双层外护套;A-DQ2Y(ZN)2Y

  • ADSS - All Dielectric Self Supporting
  • 适用于恶劣的天气条件

无卤 抗机械应力 轻量 最佳应力缓释 耐UV 防水

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
单模 E 9 OS2
26644912
HITRONIC® HQA-Plus3200 6x2E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 12.8 132
26644924
HITRONIC® HQA-Plus3200 6x4E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 12.8 132
26644948
HITRONIC® HQA-Plus3200 6x8E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 13.7 151
26644972
HITRONIC® HQA-Plus3200 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 13.7 153
26644996
HITRONIC® HQA-Plus3200 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 15.3 188

优势

  • 能够承受恶劣气候条件的设计
  • 结构紧凑,具有高柔性,护套坚固,弯曲半径小,易于安装
  • 耐UV,纵向和横向防水
  • 由于电缆中不含金属(全绝缘)因此为零电磁干扰

应用范围

  • 用于大跨度的宽度
  • 可挂在杆上
  • 用于户外
  • 可靠于杆上
  • 安装在建筑物支柱上

产品特性

  • 光缆内含 96 根光纤
  • 彩色标识纤维和松套
  • 机械支撑元件(中心载体和芳族聚酰胺纤维)
  • 坚固型,无卤外护套
  • 跨距最大至250m

产品结构

  • 最高 8 股绞合已填充的松套管
  • 中央玻璃纤维增强塑料元件
  • 用作应力缓释的芳纶纱线
  • PE 内外护套
  • 颜色: 黑色 (RAL 9005)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000034
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 电缆

尺寸

  • 初级包覆光纤:250 µm
  • 电缆:见表格

芯线标识

  • 光纤色标代码详见参数表

光纤类型

  • GOF - 玻璃光纤

标准名称

  • A-DQ2Y(ZN)2Y ADSS
  • All-Dielectric Self-Supporting

光学值

  • 详见参数表

光纤类型

  • 芯线材料: 玻璃
  • 包覆材料: 玻璃

允许弯曲半径

  • 静态: ≥ 15 x 外径
  • 动态: ≥ 20 x 外径

允许张力

  • MAT: 8000 N
  • EDS: 3200 N

温度范围

  • 固定安装:-40°C 至 +70°C
  • 偶尔移动: -30°C 至 +70°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • 其他电缆设计可应要求提供。