HITRONIC® HQN 铠装室外电缆

Outdoor cable with corrugated steel tape, central loose tube, non-metallic strain relief

HITRONIC® HQW 铠装室外电缆,带松套管、波纹钢带与咬噬保护;A-DQ(ZN)(SR)2Y

带波纹钢带电缆,适用于更高的机械负荷

无卤 抗机械应力 轻量 最佳应力缓释 防水

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
多模 G 50 OM4
27900404
HITRONIC HQW3000 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 9.6 88
27900408
HITRONIC HQW3000 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 9.6 88
27900412
HITRONIC HQW3000 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 9.6 88
27900424
HITRONIC HQW3000 24G 50/125 OM4 50/125 OM4 24 9.6 88
多模 G 50 OM3
27900304
HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 9.6 88
27900308
HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9.6 88
27900312
HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 9.6 88
27900324
HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 9.6 88
多模 G 50 OM2
27900204
HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 9.6 88
27900208
HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9.6 88
27900212
HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 9.6 88
27900224
HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 9.6 88
多模 G 62.5 OM1
27900104
HITRONIC® HQW3000 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 9.6 88
27900108
HITRONIC® HQW3000 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 9.6 88
27900112
HITRONIC® HQW3000 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 9.6 88
27900124
HITRONIC® HQW3000 24G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 24 9.6 88
单模 E 9 OS2
27900904
HITRONIC® HQW3000 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 9.6 88
27900908
HITRONIC® HQW3000 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9.6 88
27900912
HITRONIC® HQW3000 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9.6 88
27900924
HITRONIC® HQW3000 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 9.6 88

优势

  • 波纹钢带铠装提供出色保护,防止高机械应力和动物咬噬
  • 适合直埋
  • 结构紧凑,具有高柔性,护套坚固,弯曲半径小,易于安装
  • 耐UV,纵向和横向防水

应用范围

  • 用于户外
  • 园区主干网
  • WAN 应用
  • 工业环境
  • 安装方法:空塑料管、管道和桥架中

产品特性

  • 中心松套管,最多24根纤维
  • 彩色标识纤维
  • 纵向防水
  • 出色的防咬噬性能
  • 坚固型,无卤外护套

产品结构

  • 凝胶填充松套管
  • 阻水增强型玻璃纱应力缓释
  • 波纹钢带铠装
  • PE 外护套
  • 颜色: 黑色 (RAL 9005)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000034
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 电缆

尺寸

  • 初级包覆光纤:250 µm
  • 电缆:见表格

芯线标识

  • 光纤色标代码详见参数表

光纤类型

  • GOF - 玻璃光纤

标准名称

  • A-DQ(ZN)(SR)2Y

光学值

  • 详见参数表

光纤类型

  • 芯线材料: 玻璃
  • 包覆材料: 玻璃

允许弯曲半径

  • 静态: ≥ 15 x 外径
  • 动态: ≥ 20 x 外径

允许张力

  • 固定安装: 3000 N
  • 短期: 5000 N

温度范围

  • 固定安装:-40°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 也可以提供预装接线端子的光纤主干。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。