HITRONIC HQW-Plus铠装户外电缆

带波纹钢带铠装、中心松套管、非金属应力缓释件和 PE 内外护套的室外电缆

HITRONIC® HQW-Plus 铠装室外电缆,中心松套管,波纹钢带,内外护套;A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

带波纹钢带电缆,适用于更高的机械负荷

无卤 抗机械应力 轻量 最佳应力缓释 耐UV 防水

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
Multimode G 50 OM4
27920404
HITRONIC HQW-Plus3000 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 9.6 95
27920408
HITRONIC HQW-Plus3000 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 9.6 95
27920412
HITRONIC HQW-Plus3000 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 9.6 95
27920424
HITRONIC HQW-plus3000 24G 50/125 OM4 50/125 OM4 24 12.6 135
多模 G 50 OM3
27920304
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 9.6 95
27920308
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9.6 95
27920312
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 9.6 95
27920324
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 12.6 135
多模 G 50 OM2
27920204
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 9.6 95
27920208
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9.6 95
27920212
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 9.6 95
27920224
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 12.6 135
多模 G 62.5 OM1
27920104
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 9.6 95
27920108
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 9.6 95
27920112
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 9.6 95
27920124
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 24 12.6 135
单模 E 9 OS2
27920904
HITRONIC® HQW-Plus3000 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 9.6 95
27920908
HITRONIC® HQW-Plus3000 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9.6 95
27920912
HITRONIC® HQW-Plus3000 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9.6 95
27920924
HITRONIC® HQW-Plus3000 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 12.6 135

优势

  • 额外的护套可保护光纤在恶劣环境中使用
  • 波纹钢带铠装提供出色保护,防止高机械应力和动物咬噬
  • 适合直埋
  • 耐UV,纵向和横向防水

应用范围

  • 用于户外
  • 恶劣工业环境
  • 园区主干网
  • WAN 应用
  • 安装方法:空塑料管、管道和桥架中

产品特性

  • 中心松套管,最多24根纤维
  • 彩色标识纤维
  • 纵向防水
  • 出色的防咬噬性能
  • 坚固型,无卤外护套

产品结构

  • 凝胶填充松套管
  • 阻水增强型玻璃纱应力缓释
  • 波纹钢带铠装
  • PE 内外护套
  • 颜色: 黑色 (RAL 9005)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000034
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 电缆

尺寸

  • 初级包覆光纤:250 µm
  • 电缆:见表格

芯线标识

  • 光纤色标代码详见参数表

光纤类型

  • GOF - 玻璃光纤

标准名称

  • A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

光学值

  • 详见参数表

光纤类型

  • 芯线材料: 玻璃
  • 包覆材料: 玻璃

允许弯曲半径

  • 静态: ≥ 15 x 外径
  • 动态: ≥ 20 x 外径

允许张力

  • 固定安装: 3000 N
  • 短期: 5000 N

温度范围

  • 固定安装:-40°C 至 +70°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。