HITRONIC® HVN 室外电缆

带绞合松套管和非金属应力缓释件的室外电缆

HITRONIC® HVN 室外电缆,具有绞合松套管,防咬噬,绝缘;A-DQ(ZN)B2Y,n x 12 光纤

  • 室外应用
  • 适合直埋
  • Telecommunication cable, high number of fibers (up to 144)

无卤 抗机械应力 轻量 最佳应力缓释 耐UV 防水

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
多模 G 50 OM4
26600424
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM4 50/125 OM4 24 11 64
26600448
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM4 50/125 OM4 48 11 84
多模 G 50 OM3
26600324
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 11 64
26600348
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 48 11 84
多模 G 50 OM2
26600224
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 11 64
26600248
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM2 50/125 OM2 48 11 84
单模 E 9 OS2
26600924
HITRONIC® HVN5000 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 11 64
26600948
HITRONIC® HVN5000 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 11 84
HVN 电信单模式 E 9 OS2
26601924
HITRONIC® HVN1500 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 10.5 89
26601948
HITRONIC® HVN1500 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 10.5 91
26601972 HITRONIC® HVN2000 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 10.8 97
26601996
HITRONIC® HVN2000 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 11.9 121
26601944 HITRONIC® HVN2000 12x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 144 14.3 183

优势

  • 适合直埋
  • 结构紧凑,具有高柔性,护套坚固,弯曲半径小,易于安装
  • 耐UV,纵向和横向防水
  • 适用于送风(低摩擦的外护套)
  • 由于电缆中不含金属(全绝缘)因此为零电磁干扰

应用范围

  • 用于户外
  • 园区主干网
  • WAN 应用
  • 工业环境
  • 安装方法:空塑料管、管道和桥架中

产品特性

  • 绞合松套管,最高可达144根光纤
    (12 根松套管,每根有 12 光纤)
  • 彩色标识纤维和松套
  • 纵向防水
  • 防咬噬
  • 坚固型,无卤外护套

产品结构

  • 12根及以下已填充纤膏的松管绞合
  • 中央玻璃纤维增强塑料元件
  • 阻水增强型玻璃纱应力缓释
  • PE 外护套
  • 颜色: 黑色 (RAL 9005)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000034
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 电缆

尺寸

  • 初级包覆光纤:250 µm
  • 电缆:见表格

芯线标识

  • 光纤色标代码详见参数表

光纤类型

  • GOF - 玻璃光纤

标准名称

  • A-DQ(ZN)B2Y

光学值

  • 详见参数表

光纤类型

  • 芯线材料: 玻璃
  • 包覆材料: 玻璃

允许弯曲半径

  • 静态: ≥ 15 x 外径
  • 动态: ≥ 20 x 外径

温度范围

  • 固定安装:-40°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 也可以提供预装接线端子的光纤主干。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • *可根据客户需要提供其它型号!