HITRONIC HVW铠装户外电缆

Outdoor cable with corrugated steel tape, stranded loose tubes and non-metallic strain relief

具有绞合松套管的 HITRONIC® HVW 铠装室外电缆,波纹钢带;A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y,nx12 单模或多模光纤

带波纹钢带电缆,适用于更高的机械负荷

无卤 抗机械应力 轻量 最佳应力缓释 耐UV 防水

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
单模 E 9 OS2
26900924
HITRONIC® HVW3000 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 10 98
26900948
HITRONIC® HVW3000 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 12.5 148
26900972
HITRONIC® HVW3000 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 16 215
26900996
HITRONIC® HVW3000 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 16 222
26900944
HITRONIC® HVW3000 12x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 144 18.5 261

优势

  • 波纹钢带铠装提供出色保护,防止高机械应力和动物咬噬
  • 适合直埋
  • 结构紧凑,具有高柔性,护套坚固,弯曲半径小,易于安装
  • 耐UV,纵向和横向防水

应用范围

  • 安装方法:空塑料管、管道和桥架中
  • 用于户外
  • 园区主干网
  • WAN 应用
  • 工业环境

产品特性

  • 绞合松套管,最高可达144根光纤
    (12 根松套管,每根有 12 光纤)
  • 彩色标识纤维和松套
  • 纵向防水
  • 出色的防咬噬性能
  • 坚固型,无卤外护套

产品结构

  • 12根及以下已填充纤膏的松管绞合
  • 阻水增强型玻璃纱应力缓释
  • 波纹钢带铠装
  • PE 外护套
  • 颜色: 黑色 (RAL 9005)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000034
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 电缆

尺寸

  • 初级包覆光纤:250 µm
  • 电缆:见表格

芯线标识

  • 光纤色标代码详见参数表

光纤类型

  • GOF - 玻璃光纤

标准名称

  • A-DQ(ZN)(SR)2Y

光学值

  • 详见参数表

光纤类型

  • 芯线材料: 玻璃
  • 包覆材料: 玻璃

允许弯曲半径

  • 静态: ≥ 15 x 外径
  • 动态: ≥ 20 x 外径

允许张力

  • 固定安装: 3000 N
  • 短期: 5000 N

温度范围

  • 固定安装:-40°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 也可以提供预装接线端子的光纤主干。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。