PCF F-SMA 夹紧连接器带滚花螺母

Connector for Polymer Claddes Fibre cables, type FSMA and ST(BFOC)

PCF 连接器 F-SMA 和 ST(BFOC),适合不同电缆类型和尺寸,用于夹紧

缩短装配时间

物料编号 物料描述
3.0 mm 电缆的连接器 FSMA 夹具
29136799
PCF 连接器 FSMA 夹具 3.0 /4PC
29136798
PCF 连接器 FSMA 夹具 3.0 /50PC
2.2 mm 电缆的连接器 FSMA 夹具
29135799
PCF 连接器 FSMA 夹紧 2.2 /4ST
29135798
PCF 连接器 FSMA 夹具 2.2 /50PC
3.0 mm 电缆的连接器 ST(BFOC) 夹具
29126799
PCF 连接器 ST (BFOC) 夹具 3.0 /4PC
29126798
PCF 连接器 ST (BFOC) 夹具 3.0 /50PC
2.2 mm 电缆的连接器 ST(BFOC) 夹具
29125799
PCF 连接器 ST (BFOC) 夹具 2.2 /4PC
29125798
PCF 连接器 ST (BFOC) 夹具 2.2 /50PC

优势

  • 易于安装
  • 专为现场安装而设计
  • 可重复使用,因为可拆卸

产品特性

  • 可拆卸固定插头
  • 可用于不同电缆直径(2.2mm 和 3.0mm)
  • 适配器应要求提供
  • bend protection boot colour:
    50% black and 50% red

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光纤连接器

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001122
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 连接器

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。