PCF Connector HFBR4521

Connectors for polymer cladded optical fibre cables, type HFBR4521

用于 HFBR 系列的 PCF 连接器 (HFBR4521)

缩短装配时间 轻量

物料编号 物料描述 颜色
2.2mm电缆的HFBR4521连接器 - 压接型
29140799
PCF 连接器 HFBR4521 BK 单工 2.2 /4PC 黑色
29140798
PCF 连接器 HFBR4521 BK 单工 2.2 /50PC 黑色
3.0mm电缆的HFBR4521连接器 - 压接型
29141799
PCF 连接器 HFBR4521 压接型 3.0 /4PC -
29141798
PCF 连接器 HFBR4521 压接型 3.0 /50PC -

优势

  • 与HP通用连接器及系列组件兼容

应用范围

  • 工厂自动化
  • 医用设备
  • 电信交换系统

产品特性

  • HFBR4521 压接型连接器,用于 2.2 mm PCF 电缆直径
  • HFBR4521 压接型连接器,用于3.0mm PCF电缆直径
  • HFBR4521 夹紧型连接器,与装配套件 PCF 连接器 HFBR4521 兼容

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光纤连接器

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001122
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 连接器

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。