HITRONIC® PCF SIMPLEX Cable

采用单模电缆设计的 PCF,适合室内或室外应用,聚氨酯护套;无卤

用于不同应用的 HITRONIC® PCF SIMPLEX 电缆,分电缆直径 2.9 mm,电缆颜色为黑色;A-V(ZN)11Y

用于直接组装连接器

无卤 轻量 耐UV

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
28600701
HITRONIC® PCF SIMPLEX PUR Outdoor 200/230 PCF 1 2.9 7.5

优势

  • 传输长度达 500 m
  • 适合装配直线连接器
  • 高机械强度
  • 防紫外线
  • 铜丝编织屏蔽抗电磁干扰

应用范围

  • 用于现场总线系统中的数据传输,例如 PROFIBUS、INTERBUS 等
  • 工业环境

产品特性

  • 可能传输波长: 650 nm 和 850 nm
  • 外护套阻燃无卤

产品结构

  • 密封缓冲管
  • 用作应力缓释的芳纶纱线
  • PUR 外护套
  • 颜色: 黑色 (RAL 9005)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000034
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 电缆

尺寸

  • 2.9 mm

光纤类型

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre(塑料外套管包覆玻璃光纤)

最小弯曲半径

  • 静态: ≥ 15 x 外径
  • 动态: ≥ 20 x 外径

标准名称

  • A-V(ZN)11Y

光纤类型

  • 芯线材料: 玻璃
  • 涂层材料: 含氟聚合物

允许张力

  • 固定安装: 200 N

温度范围

  • 工作温度: -10°C 至 +60°C
  • 安装:-10°C 至 +50°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 也可以提供预装接线端子的光纤主干。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。