HITRONIC® PCF 电缆,用于PROFINET

带有聚氯乙烯或聚氨酯护套采用双模电缆设计的 PCF,适合 B 或 C 型 PROFINET 应用

兼容 PROFINET B 型与 C 型的光纤电缆,带 2K200/230 PCF 双芯电缆,带色标代码;J-VY(ZN)Y,AT-V(ZN)Y(ZN)11Y

  • PROFINET 兼容- B 型 或 C型
  • 用于直接组装连接器

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 耐高温 轻量 耐油性 最佳应力缓释 动力拖链

CULUS PROFINET

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
PCF 多模 - PROFINET B型
28055702
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC A 200/230 PCF 2 7.5 59
28052702
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC 200/230 PCF 2 7.2 55
PCF 多模 - PROFINET C型
28351702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PUR 200/230 PCF 2 8.8 71
28352702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PVC 200/230 PCF 2 8.8 76

优势

  • 光学数据传输距离最高至500m
  • 操作简便
  • 不受外部磁场干扰
  • 无接地问题
  • 适合装配直线连接器

应用范围

  • PCF 多模电缆,用于工业领域的光信号传输
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • 100 Mbit/s时: 最大 100 m 电缆长度
  • PROFINET B型:
    用于固定安装
  • PROFINET C型:
    用于移动应用(动力拖链)

产品特性

  • PVC外护套电缆: 用于工业环境中的标准应用
  • PUR外护套电缆: 用于高机械应力或化学应力的工业环境
  • PNB - PROFINET-类型 B
  • PNC - PROFINET-类型 C
  • FD - 高柔性 (动力拖链)

技术认证

  • 28055702: 有c(UL)us 认证
    (OFNG 75°C)
  • PUR 变型:耐油性符合 IEC 60811-2-1 和 DIN EN 50363-10-2

产品结构

  • 彩色编码, 紧包缓冲层 PCF,带PVC护套分支电缆
  • 分支电缆外径: 2.2mm
  • 用作应力缓释的芳纶纱线
  • 外护套材质为PUR 或 PVC (见物料描述)
  • 外护套颜色: 绿色 (RAL 6018)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000034
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 电缆

尺寸

  • 缓冲纤维:0.5 mm 单线:2.2 mm
  • 电缆:见表格

芯线标识

  • 黑色,橙色 (印有箭头)

光纤类型

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre(塑料外套管包覆玻璃光纤)

最小弯曲半径

  • 见技术参数

标准名称

  • J-V(ZN)YY 2K200/230
    J-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230 flex
    J-V(ZN)Y(ZN)Y 2K200/230 flex

光纤类型

  • 芯线材料: 玻璃
  • 涂层材料: 含氟聚合物

允许张力

  • 见数据表

温度范围

  • 见参数表

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Lapp Kabel 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一(PNO)
  • 也可以提供预装接线端子的光纤主干。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。