HITRONIC® PCF DUPLEX FD 电缆

采用双模电缆设计的 PCF,适合移动应用,聚氨酯护套,无卤

用于动力拖链的具有 PUR 外护套的 HITRONIC® PCF DUPLEX 电缆版本,电缆颜色为橙色;A/J-V(ZN)H11Y 2K200/230

柔性 PCF 电缆,与所有总线系统兼容

动力拖链 最佳应力缓释 轻量 耐高温 无卤

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
28320702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD FRNC-PUR 200/230 PCF 2 8.8 63

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 也可以提供预装接线端子的光纤主干。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: Fibre optic cable

尺寸

  • 缓冲纤维:0.5 mm 单线:2.2 mm
  • 电缆:8.8 mm

芯线标识

  • 红,绿

光纤类型

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre(塑料外套管包覆玻璃光纤)

最小弯曲半径

  • 静态: ≥ 15 x 外径
  • 动态: ≥ 20 x 外径

标准名称

  • A/J-V(ZN)H11Y

光纤类型

  • 芯线材料: 玻璃
  • 涂层材料: 含氟聚合物

允许张力

  • 固定安装: 800 N
  • 短期: 2000 N

温度范围

  • 运行:
    -20 °C 至 +70 °C
  • 安装:-10°C 至 +50°C

优势

  • 为动力拖链应用而设计
  • 传输长度达 500 m
  • 适合装配直线连接器
  • 良好的耐油,耐汽油及耐酸性能
  • 铜丝编织屏蔽抗电磁干扰

应用范围

  • 高柔性应用
  • 用于现场总线系统中的数据传输,例如 PROFIBUS、INTERBUS 等
  • 作为活动部件之间的连接
  • 工业环境

产品特性

  • 可能传输波长: 650 nm 和 850 nm
  • 符合所有总线系统的要求
  • 外护套阻燃无卤

产品结构

  • 色标代码、带 FRNC 护套的紧包缓冲PCF支线
  • 分支电缆外径: 2.2mm
  • 用作应力缓释的芳纶纱线
  • PUR 外护套
  • 颜色: 橙色 (RAL 2003)