POF连接器F-SMA和ST(BFOC)

塑料光纤电缆附件,FSMA 和 ST(BFOC) 类型连接器

POF 连接器 F-SMA 和 ST(BFOC),适合不同电缆类型和尺寸,用于压接或夹紧

FSMA 和 ST(BFOC) 连接器,适合 POF 电缆组件

物料编号 物料描述
带有滚花螺母的 FSMA 连接器,用于压接
29135099
POF 连接器 FSMA 夹具 2.2 /4PC
29135098
POF 连接器 FSMA 夹具 2.2 /50PC
29137099
POF 连接器 FSMA 夹具 6.0 /4PC
29137098
POF 连接器 FSMA 夹具 6.0 /50PC
带有六边形螺母的 FSMA 连接器,用于压接
29135089
POF 连接器 FSMA 六角夹具 2.2 /4PC
29135088
POF 连接器 FSMA 六角压接 2.2 /50PC
29132089
POF 连接器 FSMA 六角夹具 6.0 /4PC
29132088
POF 连接器 FSMA 六角夹具 6.0 /50PC
FSMA 连接器,带用于夹紧的滚花螺母
29130099
POF 连接器 FSMA 夹具 2.2 /4PC
29130098
POF 连接器 FSMA 夹具 2.2 /50PC
FSMA 连接器,带用于夹紧的六边形螺母
29130089
POF 连接器 FSMA 六角夹具 2.2 /4PC
29130088
POF 连接器 FSMA 六角夹具 2.2 /50PC
ST(BFOC) 压接连接器
29125099
POF 连接器 ST (BFOC) 夹具 2.2 /4PC
29125098
POF 连接器 ST (BFOC) 压接 2.2 /50PC
ST(BFOC) 夹紧连接器
29120099
POF 连接器 ST (BFOC) 夹具 2.2 /4PC
29120098
POF 连接器 ST (BFOC) 夹具 2.2 /50PC

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光纤连接器

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: Fibre optic connector

优势

  • 用于简易安装的压接或夹紧型号

产品特性

  • FSMA 和 ST(BFOC) 连接器带有滚花或六角形螺母,用于压接,粘合或简易夹紧
  • 适合 2.2 mm POF
  • 适用于不同电缆直径
    (2.2 mm 和 6.0 mm)
  • 包括弯曲保护套和防尘盖的连接器
  • 弯曲保护套颜色:
    黑色和红色