POF 连接器 SC-RJ

Connector for polymer optical fibre cables, type SC-RJ

压接款 SC-RJ 连接器,可用于 POF 电缆类型、PROFINET 连接器类型

  • SC-RJ 连接器用于 POF电缆装配
  • PROFINET数据传输连接器配件
物料编号 物料描述
29161097
POF 连接器 SC-RJ Crimp 2.2

优势

  • PROFINET数据传输连接器配件
  • 弯曲板便于装配

产品特性

  • 连接器套装包含2个SC连接器,SC-RJ罩壳,2个弯曲防护罩,防尘盖
  • 适合 2.2 mm POF
  • bend protection boot colour:
    50% black and 50% red

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光纤连接器

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001122
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 连接器

证书

  • SC-RJ 符合 IEC61754-24

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。