POF组装套件

用于 POF 压接连接器型连接器装配的装配套件:FSMA; ST(BFOC); SC/SC-RJ

POF 组装套件包括所有组装压接连接器类型连接器的必需工具:FSMA;ST(BFOC)、SC/SC-RJ

物料编号 物料描述
POF 连接器 FSMA 的组装套件
29500001
POF 连接器 FSMA 的组装套件
POF 连接器 ST (BFOC) 的组装套件
29500002
POF 连接器 ST(BFOC) 的组装套件
POF SC/SC-RJ 连接器装配
29500004
POF连接器SC装配套装

优势

  • 操作简便
  • 设备包括组装连接器所需的所有工具
  • 适用于现场装配

产品特性

  • 套装,可用于POF连接器类型 FSMA 和 ST (BFOC) 以及 SC / SC-RJ
  • 产品内容:压接工具、缓冲纤维剥线钳 抛光碟 FSMA、研磨片、切割器

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
  • ETIM 5.0 类型描述:光纤技术配件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC002609
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 装置配件

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。