POF 测量设备

用于 660 nm 到 850 nm 波长范围的测量仪套件;适用于检验已组装的 POF 和 PCF 连接性能

用于 660nm 与 850nm 波长的 POF 测量设备;适合 POF 和 PCF 组装系统的衰减率测量;不同连接器类型;聚合物光纤 (980/1000)

物料编号 物料描述
29500070
POF 光纤传输器 (TMR)
POF TMR 适配器,波长 650nm
29500071
POF 光纤 TMR 适配器 HFBR,650nm
29500072
POF 光纤 TMR 适配器 FSMA,650nm
29500073
POF 光纤 TMR 适配器 ST(BFOC),650nm
POF TMR 适配器,波长 660nm
29500074
POF 光纤 TMR 适配器 F05,660nm
29500075
POF 光纤 TMR 适配器 HFBR,660nm
29500076
POF 光纤 TMR 适配器 FSMA,660nm
29500077
POF 光纤 TMR 适配器 ST(BFOC),660nm
29500090
POF OPT.PEGELSENDER ADAPTER SC-RJ,660 NM
POF 光纤电源表 660/850 nm
29500080
POF 光纤电源表 660/850 nm
POF 电源表适配器
29500081
POF 电源表适配器 HFBR4501/4521
29500082
POF 电源表适配器 FSMA
29500083
POF 电源表适配器 ST (BFOC)
29500084
POF 电源表适配器 F05
29500085
POF Leistungsmessgerät Adapter SC-RJ
POF 测量设备组,无适配器
29500089
POF 测量设备组 660/850nm

优势

  • 测量设备组,660/850nm 波长
  • 适用于 POF 和 PCF 组装系统的测量

产品特性

  • 提供的测量设备不包括适配器。请另行订购
  • 光纤传输器 (TMR):
    取决于互换适配器的波长
    - 650nm
    - 660nm
    - 850nm(根据要求提供)
  • 光功率计:
    用于测量组装POF (PCF)系统相对于光发送器(TMR)的衰减

产品结构

  • 具有数字显示的光纤传输器,波长依赖于适配器,不包括有源适配器,请分别订购
  • 数字显示的光功率计,波长660/850 nm, 不包括可更换适配器(接收端),请另行订购
  • 测量设备套件 (29500089):
    套件包括光纤传输器和功率计,不包括交流适配器,装于便携式盒内

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
  • ETIM 5.0 类型描述:光纤技术配件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC002609
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 装置配件

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。