POF抛光工具及附件

针对不同设计连接器的抛光碟;抛光片;附件

POF 连接器组装附件;用于塑料光纤(980/1000)的抛光碟和抛光片

物料编号 物料描述
用于 POF 连接器组装的抛光碟
29500031
用于 POF FSMA 连接器的抛光碟
29500032
POF ST(BFOC) 连接器的抛光碟
29500033
用于 PCF HFBR4501/4511 单口连接器的抛光碟
29500034
用于 POF HFBR4516 双口连接器的抛光碟
29500035
用于 POF F05 连接器的抛光碟
29500036
用于 POF 单口连接器的抛光碟,2.2mm
29500733
用于 PCF HFBR4521 连接器的抛光碟
29500037
POF SC 连接器抛光碟
研磨片
29500021
研磨片,研磨尺寸 1000 (BL)
29500024
研磨片,研磨尺寸 5 µm (BR)
29500023
研磨片,研磨尺寸 1 µm (GN)
29500022
研磨片,研磨尺寸 0.3 µm (WH)
抛光附件
29500020
抛光玻璃板 150x230mm

优势

  • 操作简便
  • 适当的 POF 连接器组装套件

产品特性

  • POF组装附件
  • 用于不同 POF 连接器的抛光碟
  • 可按需选购其他款式
  • 各种研磨尺寸的研磨片,用于处理光纤端面
  • 抛光工艺:
    POF - 研磨片 1000 (BU)
    研磨片 5µm (BN)
    研磨片 1µm (GN)
    PCF - 研磨片 5 µm (BN)
    研磨片 1 µm (GN)
    研磨片 0.3 µm (WH)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光纤切割工具

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001126
  • ETIM 6.0 类别描述:玻璃光纤压断工具

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。