HITRONIC® POF 电缆,用于PROFINET

带有聚氨酯护套采用双模电缆设计的塑料光纤,适合 B 或 C 型 PROFINET 应用

PROFINET compliant optical cables accordingly Type B and Type C with 2P980/1000 POF twin buffered fibres, colour coded; J-V4Y(ZN)11Y; J-V4Y(ZN)Y

PROFINET 兼容- B 型 或 C型

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 耐高温 轻量 耐油性 动力拖链

PROFINET EtherNetIP

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 [mm] 电缆重量 kg/km
POF DUPLEX - PROFINET 类型 B
28051002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR 980/1000 POF 2 8 56
28052002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PVC 980/1000 POF 2 7.8 59
POF DUPLEX - PROFINET 类型 C
28351002
HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR 980/1000 POF 2 8 55

优势

  • 光学数据传输距离最高至70m
  • 操作简便
  • 不受外部磁场干扰
  • 无接地问题
  • 适合装配直线连接器

应用范围

  • 在工业应用中的光信号的传输
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • 100 Mbit/s时: 最大 50 m 电缆长度
  • PROFINET B型:
    用于固定安装
  • PROFINET C型:
    用于移动应用(动力拖链)

产品特性

  • PVC外护套电缆: 用于工业环境中的标准应用
  • PUR外护套电缆: 用于高机械应力或化学应力的工业环境
  • PNB - PROFINET-类型 B
  • PNC - PROFINET-类型 C
  • FD - 高柔性 (动力拖链)

技术认证

  • 耐油性符合 IEC 60811-2-1

产品结构

  • 聚合物光纤 (POF)
  • PA 芯线护套
  • 光纤色标:黑色,橙色
    (印有箭头)
  • 用作应力缓释的芳纶纱线
  • 外护套材质为PUR 或 PVC (见物料描述)
  • 外护套颜色: 绿色 (RAL 6018)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-描述: 光缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000034
  • ETIM 6.0 类别描述:LWL 电缆

尺寸

  • Buffered fibre: 2.2 mm
  • 电缆:见表格

芯线标识

  • 黑色,橙色 (印有箭头)

标准名称

  • J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex

光纤类型

  • 芯线材料: PMMA
  • 涂层材料: 含氟聚合物

允许弯曲半径

  • ≥ 10 x 外径

允许张力

  • 见数据表

温度范围

  • 运行:
    -20 °C 至 +70 °C
  • 安装:-10°C 至 +50°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • Lapp Kabel 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一(PNO)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。